DE550E0(50 Hz) | 550 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 C15 | DE550E0

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
550 kVA
550 kVA
最高定格
550 kVA
550 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

550 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで550 kVAの電力を高い信頼性で生成するDE550E0ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化された 燃料 消費量

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

製品仕様 C15 | DE550E0

最低定格 550 kVA 550 kVA
最高定格 550 kVA 550 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V
振動数 50 Hz 50 Hz
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き

C15 | DE550E0 標準装備

エアシステム

  • ターボチャージャ

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

C15 | DE550E0 オプション装備品

発電機およびアタッチメント

  • LCフレームCIP発電装置

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース - 標準の燃料タンクベースと交換可能

C15 | DE550E0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C15リア右側

C15リア左側

C15リア右側
C15リア左側