1,230~1,500 kWディーゼル発電機 | 3512B(60 HZ)

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3512B(60 Hz)1,500 kW

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,500/1,400 kW
1,500/1,400 kW
主要電力定格
1,360/1,275 kW
1,360/1,275 kW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,230~1,500 ekWディーゼル発電装置

当社の産業用ディーゼル発電機は、60 Hzで1,230~1,500 kWの信頼性の高い電力を供給します。3512Bディーゼル発電装置は事業運営に必要な常時電力ソリューションを提供するだけでなく、予備電源および非常用電源を供給できるよう製造されています。ディーゼルエンジンは並列化可能で、主要電源用途に対応します。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。CAT®発電機は、低燃料消費量および低排出の構成で利用できます。
FAQS
Q。サスティナビリティの目標を達成するために、この発電機で HVO(水素化処理植物油)を燃焼させることはできますか?
A. はい、3512Bは、排出量を減らすためにHVOを燃焼させることができます。
Q. CATの発電機は10秒の始動要件を満たしていますか?
A. はい、適切な構成にすることで、当社の発電機は緊急ニーズやお客様の要件を満たすために10秒で起動することができます。
Q. この発電機はISO 8528ガイドラインに準拠していますか?
A. はい、3512Bはすべての当社の発電機と同様に、ISO 8528パート5に記載されている負荷手順に従ってテストされています。
Q. この発電機は騒音を発生させますか?
A. 当社では、dB(A)レベルを下げるために、多くの発電機用のサイレンサや防音仕様エンクロージャなど、防音のためのオプションを多数提供しています。
Q. CAT発電機の交換部品はどこで入手できますか?
A. 交換用スペアは、世界200か国以上のCATディーラから入手できます。

利点

発送済み

- Cat® 発電機は、データセンター、医療施設、または信頼性の高い電力が必要な場所に常時電力を供給する完全に統合された発電システムです。

グローバル作動時間

- 業界トップの発電機技術

- BMEPは他のブランドより18 %低く、これはCAT発電機が大きなブロック負荷の能力と耐久性を提供することを意味します。

他のブランドより低

- 200か国に展開する1,800のディーラ拠点によるワールドワイドなサポート。メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3512B(60 Hz)1,500 kW

予備電力定格 1,500/1,400 kW 1,500/1,400 kW
主要電力定格 1,360/1,275 kW 1,360/1,275 kW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380~480 V 380~480 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,500 kW 1,500 kW
最低定格 1,230 kW 1,230 kW
エンジンモデル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 51.8 in³ 3161.03 l
圧縮比 14.0:1標準、15.5:1 HD 14.0:1標準、15.5:1 HD
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™ A3 ADEM™ A3
長さ - 最大 207.8 in 5279 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 94.9 in 2409 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 24297 lb 11021 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 24959 lb 11321 kg

アップグレード可能パッケージ式3512B(60 Hz)1,500 kW 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールシステム

  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度

コントロールパネル

  • DC電圧
  • 24 VDC動作
  • kVA(位相別、平均、%)
  • エンジン冷却タイマ
  • 冷却水温度
  • kW-hr(合計)
  • A(位相別および平均)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • アラーム確認
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 自動/始動/停止コントロール
  • コントロール:
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • kVAr-hr(合計)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • V(L-LおよびL-N)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • ランプテスト
  • 動作時間
  • 過電流(50/51)
  • kW(位相別、平均、%)
  • 通信:
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • RPM
  • エンジンサイクルクランク
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • IVRには無効ドループ機能、三相電圧センシングが含まれる
  • 冷却水温度上昇
  • デジタル表示:
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 力率(位相別および平均)
  • 速度調整
  • 非常停止押しボタン
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 油圧低下
  • EMCP 4.2B
  • クーラントレベル低下
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • オーバースピード
  • 周波数(Hz)
  • 非常停止
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる
  • 逆出力(kW)(32)
  • 冷却水温度低下
  • 発電機位相順序
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 過電圧/電圧不足(27/59)

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)
  • ファンおよびベルトガード
  • JWAC
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)

排気

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

発電装置およびアタッチメント

  • NEMAクラスHインシュレーション
  • コイル温度検出器
  • 内部励起(IE)または永久磁石励磁(PMG)
  • LV
  • 6リード
  • 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 三相ブラシレス、突極
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • ランダム巻線

制御システム

  • Woodward 2301A等速調速機

潤滑システム

  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 24 Vスタータモータ
  • 50 A充電オルタネータ

ゼネラル

  • SAE標準回転
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • RHサービス

アップグレード可能パッケージ式3512B(60 Hz)1,500 kW オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ: シングルエレメントCatフィルタおよびサービスインジケータを含む
  • 二重エレメントエアフィルタ
  • 1段式エアクリーナ

コントロールパネル

  • Cat Connect(Catコネクト)(1つを選択してください)
  • RTDモジュール - 1つを選択することができます
  • Modbusモニタリングパッケージ
  • 第1ローカル通知装置
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • CAN2ネットワーク機器
  • リモートカスタム通知装置
  • ローカル独立I/Oパッケージ
  • 盗難防止パネルドア

冷却系統

  • オプションのラジエータアレンジメント
  • 水位計
  • 冷却水

コントロールシステム

  • 発電装置温度監視

排気システム

  • 排気Yアダプタ
  • 排気エルボ
  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング
  • 排気フランジおよび排気エキスパンダ

発電装置およびアタッチメント

  • スペースヒータコントロール
  • 発電機の変換
  • スペースヒータ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑手動排出ポンプ
  • 電動予潤滑排出ポンプ
  • 潤滑油

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置試験レポート
  • 標準発電装置TVAレポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • ねじれ振動分析
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • 発電装置試験レポート
  • 標準エンジン試験料金
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 発電装置燃料消費試験

ゼネラル

  • バーリング装置

クランクケースシステム

  • 換気システム
  • 保護システム

バッテリおよびバッテリハウジング

  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • バッテリ充電器 - 10、20、35 A

電源接続システム

  • EMCP電圧および電流センシンググループ
  • ブレーカ電源接続
  • センターポストバスバー

サーキットブレーカ - LVパッケージ

  • 右側電源接続
  • 電動サーキットブレーカ

マウンチングシステム

  • 低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 低効率アイソレータパック

電源接続

  • 低電圧 - パッケージ搭載サーキットブレーカ
  • 低電圧 - 1,400および1,600フレーム発電装置
  • 電動サーキットブレーカ
  • 低電圧 - 電源接続オプション

始動/充電システム

  • ジャケットウォータヒータワイヤリンググループ
  • 35 Aバッテリ充電器
  • 20 Aバッテリ充電器
  • スタータモータ
  • スタータカバー
  • ジャケットウォータヒータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 10 Aバッテリ充電器
  • スタータモータ
  • スタータカバー
  • バッテリ、ラック、ケーブル

拡張サービス保証

  • ゴールド - 36、48、60、120ヶ月保証
  • Catブランドの商用発電システム
  • シルバー - 36、48、60、120ヶ月保証
  • プラチナ - 24、36、48、60、120ヶ月保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3512B(60 Hz)1,500 kW を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置

360 View