アップグレード可能パッケージ式3516B(50 Hz) | 1,750~2,250 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3516B(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,250 kVA
2,250 kVA
主要電力定格
2,000 kVA
2,000 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,750~2,250 kVAディーゼル発電装置

1,750~2,250 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 8% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3516B(50 Hz)

予備電力定格 2,250 kVA 2,250 kVA
主要電力定格 2,000 kVA 2,000 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2,250 kVA 2,250 kVA
最低定格 1,750 kVA 1,750 kVA
エンジンモデル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210.64 in 69 l
圧縮比 14.0:1標準 14.0:1標準
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
長さ - 最大 234.5 in 5957 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 98.2 in 2494 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 34460 lb 15630 kg

アップグレード可能パッケージ式3516B(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールパネル

  • 自動/始動/停止コントロール
  • エンジン冷却タイマ
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 非常停止押しボタン
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 24 VDC動作
  • コントロール:
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれる。
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 発電装置パッケージにCaterpillar製電圧レギュレータを含む
  • EMCP 4.2B
  • 速度調整
  • アラーム確認
  • エンジンサイクルクランク
  • 負荷ヒストグラム機能
  • ランプテスト
  • デジタル表示:
  • カスタマイズ可能なスクリーン - 0 True RMS ACメータリング、三相、+/-2%の精度
  • RPM
  • PLC機能
  • 動作時間
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 冷却水温度
  • DC電圧
  • 力率(位相別および平均)
  • V(L-LおよびL-N)
  • kW(位相別、平均、%)
  • A(位相別および平均)
  • 周波数(Hz)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 油圧の低下 - クーラント温度の上昇
  • kVAr-hr(合計)
  • 冷却水温度上昇
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • kW-hr(合計)
  • オーバースピード
  • 冷却水温度低下
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 非常停止
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 発電機位相順序
  • クーラントレベル低下
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 逆出力(kW)(32)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • 過電流(50/51)
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 通信:
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • アナログ入力3個

冷却系統

  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

ゼネラル

  • 右側整備
  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow

発電機およびアタッチメント

  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 高電圧:
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 成形巻線
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 三相ブラシレス、突極
  • 中電圧:
  • NEMA標準穴パターン
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • コイル温度検出器
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • コイル温度検出器
  • 低電圧:
  • 成形巻線
  • 6リード
     
  • ランダム巻線
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • NEMA標準穴パターン

制御システム

  • ADEM A3

資料

  • パーツブック

潤滑系統

  • 一体型潤滑油クーラ
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)

始動系統

  • 24 Vスタータモータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)

アップグレード可能パッケージ式3516B(50 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • コントローラ: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • ローカル通知装置モジュール: [ ] NFPA 110 [ ] カスタム

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

エンジンオプション

  • エアクリーナ: [ ] シングルエレメントエアクリーナ [ ] 二重エレメントエアクリーナ [ ] ヘビーデューティエアクリーナ
  • バッテリ充電器: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • 始動補助装置: [ ] 220 V 50 Hzジャケットウォータヒータ
  • マフラ: [ ] 工業グレード
  • スタータモータ: [ ] 標準 [ ] ヘビーデューティ
  • バッテリ: [ ] 標準(1,400 CCA) [ ] ヘビーデューティ(2,800 CCA)

冷却系統

  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • 冷却水
  • オプションの取付けラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ

クランクケースシステム

  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

排気システム

  • Yアダプタ
  • フランジ
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • クリーンエミッション部品
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • フレキシブルフィッティング
  • 排気オフセット
  • マフラ
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • エルボ

オルタネータ

  • 温度上昇(外気温40 °C超): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

電力遮断

  • 電力遮断: [ ] バスバー [ ] サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカトリップユニット: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • サーキットブレーカ定格: [ ] 2,000 A [ ] 2,500 A [ ] 3,200 A [ ] 4,000 A

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動
  • プライマリフュエルフィルタ

延長サービス契約(ESC、Extended Service Contract)

  • 延長サービス契約(ESC): [ ] 2年 [ ] 3年 [ ] 5年

ゼネラル

  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)
  • US AIDエンブレム

発電装置およびアタッチメント

  • 発電機の変換
  • スペースヒータ
  • オルタネータエアクリーナ
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続
  • 左側電源接続
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • 低電圧サーキットブレーカ
  • 後部電源接続

特別試験/レポート

  • ねじれ振動分析レポート
  • 発電装置燃料消費試験
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 燃料消費試験
  • 標準エンジン試験料金
  • IBC認定
  • OSHPD認定
  • カナダ規格協会認証
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置試験レポート

始動および充電

  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • エアスタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • スタータモータ
  • スタータカバー
  • ジャケットウォータヒータ
  • エンジンバーリング装置
  • 24 Vバッテリセット - 乾式

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3516B(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516Bディーゼル発電装置

3516B

3516B

3516B

3516Bディーゼル発電装置
3516B
3516B
3516B

360 View