3516B(50 Hz) | 1,750~2,500 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516B(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,500 kVA
2,500 kVA
主要電力定格
2275 kVA
2275 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

2,000~2,500 kVAディーゼル発電装置

2,000~2,500 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

最適化により 8% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

製品仕様 3516B(50 Hz)

予備電力定格 2,500 kVA 2,500 kVA
主要電力定格 2275 kVA 2275 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2,500 kVA 2,500 kVA
最低定格 2,000 kVA 2,000 kVA
エンジンモデル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4764.73 in 78.08 l
圧縮比 15.5:1 15.5:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
長さ - 最小 233.4 in 5928 mm
長さ - 最大 251.7 in 6377 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 93.2 in 2367 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 31900 lb 14470 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 40320 lb 18290 kg

3516B(50 Hz) 標準装備

エアインレット

  • エアクリーナ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • Cat ECS 100

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

3516B(50 Hz) オプション装備品

排気

  • 排気マフラ(Tier 4以外)

発電機

  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • デジタルI/Oモジュール
  • 負荷共有モジュール
  • EMCP 4.4
  • リモートモニタリングソフトウェア

マウンチング

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBCアイソレータ
  • ラバー防振マウント

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • ジャケットウォータヒータ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • バッテリ充電器

ゼネラル

  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • UL 2200パッケージ
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 一体型およびサブベース燃料タンク
  • EEC適合宣言書
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516B(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516Bディーゼル発電装置、リア右側

3516Bディーゼル発電装置、リア左側

3516Bディーゼル発電装置(フロント左側)

3516Bディーゼル発電装置、フロント右側

3516Bディーゼル発電装置、リア右側
3516Bディーゼル発電装置、リア左側
3516Bディーゼル発電装置(フロント左側)
3516Bディーゼル発電装置、フロント右側

360 View