DG450 GC(三相)

ガス発電装置 DG450 GC(三相)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

振動数
60 Hz
60 Hz
天然ガス定格
450 ekW
450 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA非緊急用途に適合
米国EPA非緊急用途に適合

概要

450 kW天然ガス発電装置

据置き用途のCAT®スパーク点火式発電機製品ラインナップは、永久磁石励磁、制動巻線、斜めステータ、EMCPコントローラによる電圧調整、クラスH巻線インシュレーション、2/3ピッチを内蔵しています。

利点

最大 1,414 skVA @30 %低電圧

停電時に大量の接続されたモーター負荷を始動可能

認定 EPA 据置き型緊急時

現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠

オルタネータの特長 クラスH 絶縁

最高の等級がオルタネータの耐久性を保証

製品仕様 DG450 GC(三相)

振動数 60 Hz 60 Hz
天然ガス定格 450 ekW 450 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA非緊急用途に適合 米国EPA非緊急用途に適合
電圧 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC 120/208、120/240、277/480、346/600 VAC
総行程容積(排気量) 1336.42 in³ 21.9 l
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
エンジンモデル G21.9L V12、4サイクル、スパーク点火式 G21.9L V12、4サイクル、スパーク点火式
燃料系統 キャブレタ、下降気流 キャブレタ、下降気流
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
ガバナタイプ 電子式 電子式
内径 5.03 in 128 mm
行程 5.6 in 142 mm
圧縮比 10.0:1 10.0:1
長さ 154.4 in 3923 mm
71 in 1803 mm
高さ 67 in 1702 mm
質量 8274 lb 3753 kg

DG450 GC(三相) 標準装備

冷却系統

  • クローズドクーラント回収システム
  • 50/50エチレングリコール不凍液
  • 工場取付けのラジエータ

燃料

  • 燃料圧力試験
  • 低燃料圧力スイッチ
  • プライマリ/セカンダリ燃料自動停止

発電機

  • クラスHインシュレーション適合材料
  • 永久磁石励磁
  • 全負荷容量オルタネータ

コントロール

  • EMCP 4.2シリーズ発電装置コントローラ

マウンチング

  • 振動アイソレーション(パック式)

電動始動および/または予潤滑

  • エンジン電気系統
  • バッテリケーブル
  • ソレノイド作動スタータモータ

電力 - パッケージシリアル番号プレフィックス

  • バッテリ充電オルタネータ

DG450 GC(三相) オプション装備品

発電機

  • 熱磁気トリップまたは電子トリップMCCB
  • 結露防止ヒータ
  • 分路トリップおよび補助コンタクトブレーカ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

DG450 GC(三相) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

開放型発電装置

エンクロージャ

開放型発電装置
エンクロージャ