3516C Tier 4 Final(60 HZ)| 1,650~2,500 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516C Tier 4 Final(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,500/2,000 ekW
2,500/2,000 ekW
主要電力定格
1,825/2,250 ekW
1,825/2,250 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定
米国EPA認定

概要

1,650~2,500 ekWディーゼル発電装置

1,825~2,500 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516Cディーゼル発電装置は、ミッションクリティカル、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。モデルによって、3516C発電装置はEPAの据置き型緊急時(Tier 2)またはTier 4 Finalの認証を受けています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 9% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 3516C Tier 4 Final(60 Hz)

予備電力定格 2,500/2,000 ekW 2,500/2,000 ekW
主要電力定格 1,825/2,250 ekW 1,825/2,250 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定 米国EPA認定
電圧 480~13,800 V 480~13,800 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源
最高定格 2500 ekW 2500 ekW
最低定格 1,825 ekW 1,825 ekW
エンジンモデル 3516C HD、ATAAC、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3516C HD、ATAAC、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 78 in 4764.73 l
圧縮比 14.7:1 14.7:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™A4 ADEM™A4
長さ - 最小 267.6 in 6796.6 mm
長さ - 最大 277 in 7037.5 mm
幅 - 最小 93.7 in 2378.7 mm
幅 - 最大 101.2 in 2569 mm
高さ - 最小 116.7 in 2964.8 mm
高さ - 最大 118.9 in 3019 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 37200 lb 16874 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 Final(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

排気

  • 排気フランジアウトレット

コントロールパネル

  • 発電機位相順序
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • KAR/PFモード
  • 冷却水温度低下
  • PLC機能
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 発電装置パッケージ同梱品:
  • 自動/始動/停止コントロール
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 冷却水温度上昇
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 0 True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • クーラントレベル低下
  • 動作時間
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • RFIサプレッション
  • 非常停止
  • デジタル表示:
  • A(位相別および平均)
  • 最小/最大励磁機
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 周波数(Hz)
  • 過電流(50/51)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • ランプテスト
  • エンジン冷却タイマ
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • kW-hr(合計)- kVAr-hr(合計)
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 通信:
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • コントロール:
  • オーバースピード
  • IVRには受動的ドループ機能装備
  • 油圧低下
  • RPM
  • 24 VDC動作
  • V(L-LおよびL-N)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • コントロール: 回転数調整
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 力率(位相別および平均)
  • 冷却水温度上昇
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • Caterpillarの電圧レギュレータ
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • アラーム確認
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • DC電圧
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • エンジンサイクルクランク
  • 三相電圧センシング
  • 冷却水温度
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 非常停止押しボタン
  • 逆出力(kW)(32)
  • kW(位相別、平均、%)
  • アナログ入力3個
  • Cat ECS発電装置コントローラ

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

ゼネラル

  • 右側整備
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転

発電機およびアタッチメント

  • 成形巻線
  • 高電圧:
  • NEMA標準穴パターン
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • 低電圧: ランダム巻線 - 内部励起(IE、Internal excitation) - コイル温度検出器 - NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C) - バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口 - NEMA標準穴パターン
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 中電圧:
  • 6リード
  • 三相ブラシレス、突極
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器

制御システム

  • ADEM A3

資料

  • パーツブック

潤滑系統

  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動系統

  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

3516C Tier 4 Final(60 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.4

エアインレットシステム

  • シングルエレメントフィルタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

排気

  • 排気マフラ

発電機

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)

冷却系統

  • 冷却水
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • 換気システム

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア
  • デジタルI/Oモジュール
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • 負荷共有モジュール

排気システム

  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • フレキシブルフィッティング
  • フランジ
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • マフラ
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • クリーンエミッション部品
  • 排気オフセット
  • Yアダプタ
  • エルボ

マウンチング

  • IBCアイソレータ

始動/充電

  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • 大型バッテリ

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動

ゼネラル

  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • EEC適合宣言書
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • UL 2200パッケージ
  • US AIDエンブレム
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)
  • 一体型およびサブベース燃料タンク

発電装置およびアタッチメント

  • 低/中電圧: 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600、1,800フレーム
  • 発電機の変換
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • オルタネータエアクリーナ
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • スペースヒータキット
  • 高電圧: 6,300、6,600、6,900 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 高電圧: 12,470、13,200、13,800 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 低/中電圧: 380、440、480、600 V、三相1,800 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • 標準サンプ内の潤滑油
  • 予潤滑ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ

電源接続

  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • 右側電源接続
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 後部電源接続
  • 左側電源接続
  • 低電圧サーキットブレーカ

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • IBC認定
  • カナダ規格協会認証
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置燃料消費試験
  • 発電装置試験レポート
  • ねじれ振動分析レポート
  • 標準エンジン試験料金
  • OSHPD認定
  • 燃料消費試験

始動および充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータモータ
  • エアスタータモータ
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • 空気圧レギュレータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • エンジンバーリング装置
  • スタータカバー

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516C Tier 4 Final(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View