発電装置の仕様
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
天然ガス定格 | 175 ekW 175 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA据置き型緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途に適合 |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
総行程容積(排気量) | 14.17 in³ 864.71 l |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
重要な仕様
据置き用途のCAT®スパーク点火式発電機製品ラインナップは、永久磁石励磁、制動巻線、斜めステータ、EMCPコントローラによる電圧調整、クラスH巻線インシュレーション、2/3ピッチを内蔵しています。
停電時に大量の接続されたモーター負荷を始動可能
現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠
最高の等級がオルタネータの耐久性を保証
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
天然ガス定格 | 175 ekW 175 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA据置き型緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途に適合 |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
総行程容積(排気量) | 14.17 in³ 864.71 l |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
エンジンモデル | G14.2Lスパーク点火式 G14.2Lスパーク点火式 |
燃料系統 | キャブレタ、下降気流 キャブレタ、下降気流 |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
ガバナタイプ | 電子式 電子式 |
圧縮比 | 9.5:1 9.5:1 |
内径 | 5.31 in 134.87 mm |
行程 | 165.1 mm 6.5 in |
長さ | 3250 mm 127.95 in |
幅 | 52.93 in 1344.5 mm |
高さ | 1711.2 mm 67.37 in |
質量 | 2610.9 kg 5756 lb |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.