DG300 GC(三相)

ガス発電装置 DG300 GC(三相)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

振動数
60 Hz
60 Hz
天然ガス定格
300 ekW
300 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA非緊急用途に適合
米国EPA非緊急用途に適合

概要

300 kW天然ガス発電装置

据置き用途のCAT®スパーク点火式発電機製品ラインナップは、永久磁石励磁、制動巻線、斜めステータ、EMCPコントローラによる電圧調整、クラスH巻線インシュレーション、2/3ピッチを内蔵しています。

利点

最大 908 skVA @30 %低電圧

停電時に大量の接続されたモーター負荷を始動可能

認定 EPA 据置き型緊急時

現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠

オルタネータの特長 クラスH 絶縁

最高の等級がオルタネータの耐久性を保証

製品仕様 DG300 GC(三相)

振動数 60 Hz 60 Hz
天然ガス定格 300 ekW 300 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA非緊急用途に適合 米国EPA非緊急用途に適合
総行程容積(排気量) 864.71 in³ 14.17 l
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス
エンジンモデル 14.2 Lスパーク - 点火式 14.2 Lスパーク - 点火式
圧縮比 9.5:1 9.5:1
燃料系統 電子式 電子式
内径 5.31 in 135 mm
行程 6.5 in 165 mm
長さ 136 in 3455 mm
57.6 in 1463 mm
高さ 66.1 in 1678 mm
質量 6274 lb 2852 kg

DG300 GC(三相) 標準装備

冷却系統

  • クローズドクーラント回収システム
  • 50/50エチレングリコール不凍液
  • 工場取付けのラジエータ
  • 外気温50 °C(122 °F)までの標準外気温度に対応
  • 保護ガード付きのラジエータと冷却ファン

エアインレット

  • シングルエレメントエアフィルタ

燃料

  • 低燃料圧力スイッチ
  • プライマリ/セカンダリ燃料自動停止
  • 燃料圧力試験
  • デュアルロックオフバルブ
  • 天然ガスまたはLP蒸気
  • NPT接続

排気

  • 排気アウトレット(3 inパイプ)

発電機

  • 全負荷容量オルタネータ
  • クラスHインシュレーション適合材料
  • 永久磁石励磁
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • クラスHインシュレーション適合材料
  • 統合電圧レギュレータ
  • 永久磁石励磁
  • IP23保護
  • 全負荷容量オルタネータ

コントロール

  • EMCP 4.2シリーズ発電装置コントローラ

マウンチング

  • 振動アイソレーション(パック式)
  • ラバー振動アイソレータ

電動始動および/または予潤滑

  • エンジン電気系統
  • バッテリケーブル
  • ソレノイド作動スタータモータ
  • ソレノイド作動スタータモータ

電力 - パッケージシリアル番号プレフィックス

  • バッテリ充電オルタネータ

ガバナ

  • 電子ガバナ(調整不可)

コントロールパネル

  • EMCP 4.2シリーズ発電装置コントローラ

始動/充電

  • ラックおよびケーブル付きバッテリ
  • 12 V始動モータ

DG300 GC(三相) オプション装備品

始動/充電

  • 充電オルタネータ
  • バッテリ充電器 - UL登録済み10 A
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリヒータ

ゼネラル

  • サービス機器としての用途に最適(SUSE)
  • UL 2200パッケージ
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 分路トリップおよび補助コンタクトブレーカ
  • 熱磁気トリップまたは電子トリップMCCB
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁式(PM)
  • 結露防止ヒータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

DG300 GC(三相) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

開放型発電装置

エンクロージャ

開放型発電装置
エンクロージャ