C1.5(60 Hz) | 12 ~ 13.2 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C1.5(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
13.2 ekW
13.2 ekW
最低定格
12 ekW
12 ekW
排出ガス/燃料戦略
R96/EUIIIaと同等
R96/EUIIIaと同等

概要

12.0 ~ 13.2 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで12 ~ 13.2 ekWの電力を高い信頼性で生産するC1.5ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC1.5発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。

利点

1,000時間 を超える 連続運転時間

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションにより、発電機をいつでも始動できる状態にでき、期待どおりに動作させることができます

過酷な 環境

製品仕様 C1.5(60 Hz)

最高定格 13.2 ekW 13.2 ekW
最低定格 12 ekW 12 ekW
排出ガス/燃料戦略 R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等
電圧 110 ~ 415 V 110 ~ 415 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C1.5 Cat® C1.5
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.5 in 90 mm
総行程容積(排気量) 91.3 in³ 1.5 l
圧縮比 22.5:1 22.5:1
吸気方式 自然吸気 自然吸気
燃料系統 間接噴射 間接噴射
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 55.1 in 1400 mm
幅 - 最大 24.4 in 90 mm
高さ - 最大 41.5 in 1054 mm

C1.5(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

排気システム

  • スタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、およびSAE排気フランジ(顧客使用、組込みなしで出荷)

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

発電機および発電機アタッチメント

  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • IP23保護
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • 12リード

制御システム

  • 機械式制御システム

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とクーラント終端点を含む

始動/充電システム

  • 12 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C1.5(60 Hz) オプション装備品

オルタネータオプション

  • 沿岸部向け絶縁保護

認証

  • CISグローバル認証
  • STDセットの欧州アップグレード(CE認定)

サーキットブレーカ

  • パッドロック式ブレーカ機器
  • 4極サーキットブレーカ

コントロールパネルのオプション

  • 非常停止、キー付き
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • バッテリ充電器
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • GCCP 1.3

冷却系統

  • クーラントヒータ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ(GALV)
  • 1点式リフトのエンクロージャ

燃料系統

  • 燃料レベル低下アラーム
  • DEFRAバンド燃料タンク
  • 1,000時間の整備間隔延長
  • 燃料供給制御
  • オープンセット用スキッドベース
  • ベース脚
  • エンクロージャスキッドベース

取付けオプション

  • サイレンサ取付けキット
  • 産業用サイレンサ取外し
  • 取外し式バッテリ

特別試験と検査

  • PGS試験レポート(1.0力率)

ゼネラル

  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット
  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • ラジエータストーンガード

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C1.5(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

エンクロージャ

C1.5発電装置(リア左側)

C1.5発電装置(リア右側)

C1.5発電装置(フロント右側)

C1.5発電装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ
C1.5発電装置(リア左側)
C1.5発電装置(リア右側)
C1.5発電装置(フロント右側)
C1.5発電装置(フロント左側)
エンクロージャ

360 View
360 View