3516(50 Hz) | 1,600~2,000 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2,000 kVA
2,000 kVA
主要電力定格
1,825 kVA
1,825 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

1,600~2,000 kVAディーゼル発電装置

1,600~2,000 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムが備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 6% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 3516(50 Hz)

予備電力定格 2,000 kVA 2,000 kVA
主要電力定格 1,825 kVA 1,825 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 2,000 kVA 2,000 kVA
最低定格 1,600 kVA 1,600 kVA
エンジンモデル 3516 TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516 TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 4210.64 in³ 69 l
圧縮比 13.0:1 13.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 機械式ユニット噴射 機械式ユニット噴射
ガバナタイプ Woodward Woodward
長さ - 最大 232.9 in 5919 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 93.2 in 2367 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 33900 lb 16375 kg

3516(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

エアインレット

  • エアクリーナ

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • EMCP 4発電装置コントローラ
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 通信:
  • 過電流(50/51)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 発電装置パッケージにCaterpillar製電圧レギュレータを含む
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 逆出力(kW)(32)
  • 非常停止
  • A(位相別および平均)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 動作時間
  • 24 VDC動作
  • 油圧低下
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • RPM - DCボルト
  • クーラントレベル低下
  • kVAr-hr(合計)
  • コントロール: 回転数調整 - 自動/始動/停止コントロール - エンジン冷却タイマ - エンジンサイクルクランク - アラーム認識 - ランプテスト - 負荷ヒストグラム機能 - PLC機能 - カスタマイズ可能スクリーン - 0 True RMS ACメータリング、三相、+/-2 %の精度
  • kW-hr(合計)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 力率(位相別および平均)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 冷却水温度上昇
  • オーバースピード
  • アナログ入力3個
  • 周波数(Hz)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示
  • 冷却水温度
  • IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれるリミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • 発電機位相順序
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • DC電圧
  • kW(位相別、平均、%)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • 非常停止押しボタン
  • デジタル表示:
  • 冷却水温度低下
  • EMCP 4.2B

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • 認証取得のPGS標準装備

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ

ゼネラル

  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 右側整備
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow

発電機およびアタッチメント

  • 中電圧:
  • 成形巻線
  • コイル温度検出器
  • 高電圧:
  • 三相ブラシレス、突極
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • NEMA標準穴パターン
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 6リード
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • 低電圧:
  • コイル温度検出器
  • NEMA標準穴パターン
  • 成形巻線
  • コイル温度検出器
  • ランダム巻線
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 結露防止スペースヒータ
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)

制御システム

  • ADEM A3

資料

  • パーツブック

潤滑系統

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • 防振マウント(組込みなしで出荷)
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動系統

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ

3516(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

排気

  • 排気マフラ

冷却系統

  • オプションの取付けラジエータ
  • 冷却水
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ

発電機

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • 換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • 負荷共有モジュール
  • デジタルI/Oモジュール
  • EMCP 4.2B

排気システム

  • 排気オフセット
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • フレキシブルフィッティング
  • マフラ
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • エルボ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • フランジ
  • クリーンエミッション部品
  • Yアダプタ

マウンチング

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBCアイソレータ
  • ラバー防振マウント

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動
  • プライマリフュエルフィルタ

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ

ゼネラル

  • 特殊塗装(Caterpillar Yellow以外の色または高性能塗料)
  • US AIDエンブレム

発電装置およびアタッチメント

  • スペースヒータ用サーモスタット
  • オルタネータエアクリーナ
  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • 発電機の変換
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • スペースヒータ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続
  • 後部電源接続
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • 左側電源接続
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • 低電圧サーキットブレーカ

特別試験/レポート

  • IBC認定
  • 標準エンジン試験料金
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 発電装置試験レポート
  • 燃料消費試験
  • カナダ規格協会認証
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • OSHPD認定
  • ねじれ振動分析レポート
  • 発電装置燃料消費試験

始動および充電

  • スタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • エンジンバーリング装置
  • スタータカバー
  • エアスタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、リア右側

3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、リア左側

3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、フロント右側

3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、フロント左側

3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、リア右側
3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、リア左側
3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、フロント右側
3516(3516 MUI)モジュール式リアオーバーハングコントロール発電装置、フロント左側

360 View