C175-16(60 Hz) | 2,500~3,100 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C175-16(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
3,365(ファンなし)/3,250/3,100(ファンなし)/3,000 ekW
3,365(ファンなし)/3,250/3,100(ファンなし)/3,000 ekW
主要電力定格
3,115(ファンなし)/3,000/2,825(ファンなし)/2,725 ekW
3,115(ファンなし)/3,000/2,825(ファンなし)/2,725 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、Tier 2
低燃費、Tier 2

概要

2,500~3,365 ekWディーゼル発電装置

2,500~3,365 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社のC175-16ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカル、常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は低燃費、米国EPA認定(据置き型緊急使用のみ、Tier 2オフロード同等排出ガス基準に適合)を受けています。

利点

1,000時間 20,000,000 動作時間

世界各地の拠点

1,000時間 3000 単位

現場で

最高等級 Tier 4 製品

市場で提供

製品仕様 C175-16(60 Hz)

予備電力定格 3,365(ファンなし)/3,250/3,100(ファンなし)/3,000 ekW 3,365(ファンなし)/3,250/3,100(ファンなし)/3,000 ekW
主要電力定格 3,115(ファンなし)/3,000/2,825(ファンなし)/2,725 ekW 3,115(ファンなし)/3,000/2,825(ファンなし)/2,725 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、Tier 2 低燃費、Tier 2
電圧 480~13,800 V 480~13,800 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 3,365 ekW 3,365 ekW
最低定格 2500 ekW 2500 ekW
エンジンモデル C175-16 SCAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C175-16 SCAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.89 in 175 mm
行程 8.66 in 220 mm
総行程容積(排気量) 6456.31 in³ 84.7 l
圧縮比 16.7:1 16.7:1
吸気方式 ターボアフタクーラ式 ターボアフタクーラ式
燃料系統 コモンレール コモンレール
ガバナタイプ ADEM™ A4 ADEM™ A4
長さ - 最小 241.6 in 6137 mm
長さ - 最大 312.9 in 7947 mm
幅 - 最小 83.1 in 2110 mm
幅 - 最大 113.7 in 2889 mm
高さ - 最小 87 in 2211 mm
高さ - 最大 134.3 in 3410 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 42750 lb 19391 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 50500 lb 22906 kg

C175-16(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • サービスインジケータ付きシングルエレメントキャニスタ4個。

コントロールパネル

  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • クーラントレベル低下
  • 過電圧/電圧不足
  • 冷却水温度
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • アラーム確認
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • V(L-LおよびL-N)
  • 逆電力
  • 過周波数/周波数不足
  • 環境シールドフロントフェイス
  • プログラム可能な保護リレー機能
  • 速度調整
  • 発電機位相順序
  • 冷却水温度低下
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • オーバースピード
  • コントロール
  • 周波数(Hz)
  • エンジンサイクルクランク
  • エンジン冷却タイマ
  • 警告/シャットダウンインジケータ
  • ランプテスト
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • プログラム可能なデジタル入力6個
  • 冷却水温度上昇
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 非常停止押しボタン
  • RPM
  • デジタルインジケータ
  • 通信
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 油圧低下
  • 過電流
  • 非常停止
  • 24 VDC動作
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 力率(位相別および平均)
  • 動作時間
  • DC電圧
  • A(位相別および平均)
  • Cat ECS 100
  • 逆無効電力

排気システム

  • ボルト止めフランジ(各ターボ、ベローズ付き)
  • 排気フランジアウトレット

燃料系統

  • エンジン取付けフィルタ#REF!
  • フィルタ3個
  • 10ミクロンスピンオン式
  • セカンダリ/ターシャリ燃料フィルタ
  • 4ミクロンスピンオン式
  • プライマリ燃料フィルタウォータ/燃料/ウォータセパレータ

発電装置およびアタッチメント

  • 右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • IECプラチナステータRTD
  • 無効ドループ機能
  • 三相電圧センシング
  • (MV)バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • クラスF温度上昇(外気温40 °C時)
  • 結露防止スペースヒータ
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • 6リード
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • 電圧レギュレータ
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • 成形巻線
  • RFIサプレッション
  • (LV)バスバー接続、上部/中央取付け、上部ケーブル差込み口
  • 三相ブラシレス
  • 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • 突極

制御システム

  • 冗長シャットダウン(2重の回転数センシングシステムにより過回転保護)
  • ADEM A4

潤滑システム

  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • 予潤滑 - 主要、常時、予備電源
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電機
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • デュアル24 V電気スタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリとバッテリラック(ケーブル付き)

電力遮断

  • バスバー

サービスマニュアル

  • PM検査2回

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • SAE標準回転
  • LHサービス
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00

C175-16(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントエアクリーナ
  • エアインレット保護

コントロールパネル

  • パッケージマウントラジエータ
  • 自動選択アース
  • お客様のAC-DC接続取付け位置 - LV/MV
  • 負荷共有ガバナ
  • EMCP 4.4
  • 非常停止
  • フレームボックス
  • 通知装置モジュール
  • 負荷共有モジュール/補助プレートおよび補助ボックス(LV)
  • 燃料クーラ
  • コントローラ取付け位置 - LV/MV
  • Modbusモニタリングパッケージ
  • カスタマインターフェイスオプション
  • EMCP 4.4オプションハーネス
  • コントローラ電圧および電流センシンググループ
  • リモートラジエータ
  • 発電機ハーネス
  • 相互接続ハーネス
  • 速度調整
  • コントローラ、MV、HV電力接続位置
  • 上げ/下げスイッチ

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • クランクケース換気システム

排気システム

  • マフラ
  • 排気サポートグループ
  • 溶接フランジ
  • 排気コレクタ/マニホールド
  • フロントハウジング - 主要電源または常時電源
  • フロントハウジング - 予備電源またはミッションクリティカル
  • アフタクーラドレーン

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 低電圧 - 1,800および3,000フレーム - 60 Hz、三相、1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • 中電圧 - 1,800および3,000フレーム - 60 Hz、三相、1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • コンバージョンGP - 上部ケーブル差込み口
  • 低電圧 - 1,800および3,000フレーム - 50 Hz、三相、1,500 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • ディファレンシャル変流器
  • スペースヒータキット
  • 中電圧 - 1,800および3,000フレーム - 50 Hz、三相、1,500 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ0.6667
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • 発電機エアインテイク

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • ドレーングループオイルパン
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油ヒータ
  • 電動予潤滑ポンプ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ - 出荷時組込みなし
  • スプリング式線形振動アイソレータ
  • ラバー防振マウント

電源接続

  • 低電圧接続ケーブル
  • センタポストバスバー(LV)
  • 1,800フレーム発電機サイド/リア取付けバスバー(MV)
  • エンクロージャ - コントロールパッケージング(LV)
  • 並列サーキットブレーカ
  • 1,800フレーム発電機サーキットブレーカ
  • ニュートラル接地(LV)
  • ニュートラル接地(MV)
  • ケーブル差込み口オプション(LV)
  • ケーブル差込み口オプション(MV)
  • マスタパックブレーカ
  • 電源接続カバー(LV)
  • ハーネス(ブレーカ)
  • マスタパックブレーカ接続
  • サイド/リア取付けバスバー(LV)

特別試験/レポート

  • IBC耐震認証
  • 特別試験料金 - 英語のみ
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置燃料消費試験
  • 標準発電装置TVA(ねじれ振動分析)レポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • OSCOSH1耐震認証
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • 発電装置試験レポート
  • 標準エンジン試験料金

始動/充電システム

  • ラック付きヘビーデューティバッテリセット
  • 充電オルタネータ - 乾式
  • 空気圧レギュレータ
  • スタータ位置カバー
  • 24 V配電盤
  • 24 Vスタータモータ
  • 35 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 20 Aバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • 50 Aバッテリ充電器
  • エアスタータモータ
  • ジャケットウォータヒータワイヤリンググループ

ゼネラル

  • 特殊塗料の色
  • コントロールGP - 空気駆動バーグループ
  • バーリンググループ(手動)
  • サービスツール - エンジンバーリンググループ
  • エンジンバーリング空気駆動式

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C175-16(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C175-16ディーゼル発電装置

C175-16ディーゼル発電装置、左正面図

C175-16ディーゼル発電装置、右正面図

C175-16ディーゼル発電装置、左背面図

C175-16ディーゼル発電装置
C175-16ディーゼル発電装置、左正面図
C175-16ディーゼル発電装置、右正面図
C175-16ディーゼル発電装置、左背面図

C175発電装置

C175発電装置

360 View