発電装置の仕様
最高定格 | 132 ekW 132 ekW |
最低定格 | 132 ekW 132 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
電圧 | 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
重要な仕様
60 Hzで132 ekWの電力を高い信頼性で生産するDE150 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。
設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します
GCCP自動主電源コントロールパネルにより、アラームおよびオペレーティングインジケータ履歴を利用できます
防水設計のエンクロージャで信頼性と耐久性を実現します
最高定格 | 132 ekW 132 ekW |
最低定格 | 132 ekW 132 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 規制なし 規制なし |
電圧 | 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
エンジンモデル | C7.1 I-6、4サイクルディーゼル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル |
内径 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5.3 in 135 mm |
総行程容積(排気量) | 427.8 in³ 7 l |
圧縮比 | 18.2:1 18.2:1 |
吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
燃料系統 | 直列 直列 |
ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
長さ - 最大 | 130.9 in 3325 mm |
幅 - 最大 | 44.6 in 1134 mm |
高さ - 最大 | 65.6 in 1666 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 4043 lb 1834 kg |