XQ230 182 kW(228 kVA)

可搬式発電装置 XQ230 Tier 4 Final

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
182 ekW(228 kVA)
182 ekW(228 kVA)
振動数
60 Hz
60 Hz
電圧
120 ~ 600 V
120 ~ 600 V

概要

228 kVAモバイルディーゼル発電装置

CAT XQ230には、C 7.1 Tier 4 Final適合の産業用ディーゼルエンジンが搭載されており、耐久性と効率性、および排出ガスの低減を最適なバランスで実現します。高度な研究開発技術により、後処理システムはエンジンと最適に調整され、最適化された性能で最高の生産性を実現します。

利点

環境へのやさしさ 110% バッテリアイソレータスイッチ

発電装置が作動していないときは、バッテリのドレーンダウンの必要がありません

フレキシブル 2ウェイバルブ および外部燃料ポート

運転時間を延長するために車載と外部の燃料源を簡単に切り替えられます

配電 3ポジション スイッチで希望の出力を簡単に選択

現場の要件合わせて再接続が不要

製品仕様 XQ230 Tier 4 Final

定格(主要電力) 182 ekW(228 kVA) 182 ekW(228 kVA)
振動数 60 Hz 60 Hz
電圧 120 ~ 600 V 120 ~ 600 V
定格(予備電力) 200 ekW(250 kVA) 200 ekW(250 kVA)
エンジン CAT C7.1 CAT C7.1
燃料 ディーゼル ディーゼル
高さ - トレーラ別 78.5 in 1994 mm
長さ - トレーラ別 162.2 in 4120 mm
幅 - トレーラ別 62.8 in 1595 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない 8432 lb 3828 kg
100 %負荷(60 Hz時) 14.7 gal/hr 56 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 10.8 gal/hr 41 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 7.4 gal/hr 28 l/hr
7 m(23 ft)の音響出力(全定格) 72 dB(A) 72 dB(A)

XQ230 Tier 4 Final 標準装備

Cat C7.1ディーゼルエンジン

  • ヘビーデューティ。
    ターボチャージャ式。
    後処理システム

発電機

  • LC5034Hフレーム

コントロールパネル

  • デジタルEMCP4.2Bセット取付けのコントローラ

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。
    工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。
    リフティングフレームと4点リフト。
    ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

XQ230 Tier 4 Final を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQ230 - ディーゼル

XQ230 - ディーゼル

XQ230 - ディーゼル

XQ230 - ディーゼル

XQ230 - 小売に最適化

XQ230 - 小売に最適化

XQ230 - 小売に最適化

XQ230 - 小売に最適化

XQ230 - ディーゼル
XQ230 - ディーゼル
XQ230 - ディーゼル
XQ230 - ディーゼル
XQ230 - 小売に最適化
XQ230 - 小売に最適化
XQ230 - 小売に最適化
XQ230 - 小売に最適化

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQ125およびXQ230モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQ125およびXQ230モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View
360 View