DE50 GC(50 Hz)C3.3 | 50 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE50 GC(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
50 kVA
50 kVA
最低定格
50 kVA
50 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

50 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで50 kVAの電力を高い信頼性で生産するDE50 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。

利点

最大で 18% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

最大 250 イベントを記録

GCCP自動主電源コントロールパネルにより、アラームおよびオペレーティングインジケータ履歴を利用できます

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに頼れる非常用電源

製品仕様 DE50 GC(50 Hz)

最高定格 50 kVA 50 kVA
最低定格 50 kVA 50 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 201.4 in³ 3.3 l
圧縮比 17.25:1 17.25:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直列 直列
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 89.7 in 2278 mm
幅 - 最大 35.4 in 900 mm
高さ - 最大 52 in 1322 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2273 lb 1031 kg

DE50 GC(50 Hz) 標準装備

エンジン

  • C3.3、直列3気筒、4ストロークディーゼル

発電装置コントローラ

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE50 GC(50 Hz) オプション装備品

認証

  • 認定証明
  • オーストラリア、CIS、湾岸認証

オルタネータ要件

  • スペースヒータ

補助供給電圧

  • 120 V

燃料保管

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 格納付き一重壁タンク
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル超過アラーム

発電装置コントローラ

  • バッテリ充電器
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 接地漏電
  • アース異常
  • 非常停止、キー付き
  • USB ~ RS485通信デバイス
  • パネル取付けの音声アラーム
  • バッテリ
  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • 予備電源パック(スマートジャケットウォータヒータ、バッテリ充電器)
  • クーラントヒータ

サーキットブレーカ

  • 3極サーキットブレーカ80 A
  • 3極サーキットブレーカ63 A
  • 3極サーキットブレーカ100 A
  • 3極サーキットブレーカ125 A
  • 3極サーキットブレーカ160 A
  • 3極サーキットブレーカ200 A
  • 4極サーキットブレーカ80 A
  • 4極サーキットブレーカ63 A
  • 4極サーキットブレーカ100 A
  • 4極サーキットブレーカ125 A
  • 4極サーキットブレーカ160 A
  • 4極サーキットブレーカ200 A
  • サーキットブレーカパッドロック
  • ニュートラルアースリンク
  • ブレーカのアラームスイッチを通した過負荷

試験およびパッケージング

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8 PF)

DE50 GC(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View