DE660E0(50 Hz) | 660 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 C18 | DE660E0

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
660 kVA
660 kVA
最高定格
660 kVA
660 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

660 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで660 kVAの電力を高い信頼性で生成するDE660E0ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化された 燃料 消費量

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

製品仕様 C18 | DE660E0

最低定格 660 kVA 660 kVA
最高定格 660 kVA 660 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V
振動数 50 Hz 50 Hz
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き

C18 | DE660E0 標準装備

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • 12リード
  • IP23保護
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

C18 | DE660E0 オプション装備品

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • アース異常および接地漏電

C18 | DE660E0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18 50 Hz後部右

C18 50 Hz左側リア

C18 50 Hz後部右
C18 50 Hz左側リア