G3512H 1,515 kW

ガス発電装置 G3512H

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf)
1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
44.90%
44.90%

概要

1,061~1,515 kWガス発電機

Caterpillarは熱電併給(CHP)や緊急電源、ローカルグリッドの用途向けに、天然ガスやバイオガス、炭鉱ガス、水素混合燃料を使用する信頼性の高い多彩なガス発電ソリューションを取り揃えています。

利点

最大 25% 水素ブレンド燃料オプション

パイプライン天然ガスと 25 %までの水素ブレンド(容量基準)で運転できます。

最大 15% の整備コストを削減

メンテナンス間隔の延長により、整備コストを削減できます

最大 20% 潤滑油消費量の削減

整備コストを削減し、メンテナンス間隔を延長できます

製品仕様 G3512H

常時電力定格 1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf) 1,515 ekW/1,505 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 44.90% 44.90%
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1,500 rpm 1,500 rpm
エンジンモデル G3512H G3512H
総行程容積(排気量) 3574 in³ 59 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
ガバナタイプ ADEM A4 ADEM A4
長さ 223 in 5656 mm
76 in 1921 mm
高さ 91 in 2308 mm
乾燥質量 - 発電装置 31085 lb 14100 kg

G3512H 標準装備

エアインレット

  • パッケージマウントエアクリーナ、サービスインジケータ付き

冷却系統

  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • 2段目のCATフランジ
  • ANSI Class 150 JW接続
  • エンジン駆動ポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラクーリング用

コントロールパネル

  • 専用カスタマ配線端子
  • EMCP4.3

排気

  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • センターセクション冷却ターボチャージャ、Catフランジアウトレット付き

発電機

  • 高効率・低電圧Cat発電機、永久磁石励磁、デジタル制御、IP23防水、成形巻線構造。

始動/充電

  • 電動スタータ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード

G3512H オプション装備品

エアインレット

  • マウンチングブラケットおよびパイプ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

サーキットブレーカ

  • フレーム搭載サーキットブレーカの配置
  • 2,500 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • リア取付けサーキットブレーカ
  • 3,000 A/3,200 A/4,000 A、UL100 %定格Masterpactサーキットブレーカ(60 Hzのみ)
  • LSI長期、LSI-P長期、LSIG長期、LSIG-P長期

コントロールパネル

  • リモート通知装置
  • 言語オプション
  • ケーブルシュラウド位置
  • エンジン故障リレー
  • 独立I/Oモジュール、デジタルポイント12個、'フォームC'リレー8個
  • 16カ所/32個のランプ式通知装置、NFPA99-110/CSA282コンフィギュレーション付き
  • 空車時上部ボックス右/左
  • ローカルアラームモジュール
  • 同期モジュール
  • Cat Connect: イーサネット、衛星、携帯電話テレマティクス
  • ローカル/リモートPCモニタリング
  • 右/左/リアエクステンションボックス

冷却系統

  • リモートラジエータ、JW回路およびSCAC回路用
  • 220 V(50 Hz)、240 V(60 Hz)、480 V(60 Hz)JWヒータ

排気

  • フレキシブルフィッティング305 mm x 305 mm(12 in x 12 in)12ボルトフランジ
  • 406 mm(16 in)火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • 排気エキスパンダ250 mm~329 mm(10 in~12 in)
  • 305 mm(12 in)フランジ
  • マフラのオプション
  • エルボ排気

燃料系統

  • 1/2" NPTガストレーンのコンジットコネクタ
  • 0~100 kPag、4~20 mAガストレーン圧力センサ3個
  • 燃料フィルタ
  • ガスノックダウンレギュレータ

ゼネラル

  • デジタル診断ツール
  • US AIDエンブレム

発電機

  • 発電機エアフィルタ
  • 手動電圧制御
  • ケーブルアクセスボックス
  • RTDモニタリング
  • ベアリング温度検出器

制御システム

  • ADEM A4、4~20 mA(0~5 V)回転数入力

始動/充電

  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き
  • 24 Vスタータモータ
  • 20 A、24 VDCバッテリ充電器
  • 45 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)
  • ジャケットウォータヒータ

グリッドコード規格への準拠

  • 60 Hz: 米国
  • 50 Hz: ドイツ、イギリス、ベルギー、ルーマニア、イタリア、アイルランド、ポーランド、オランダ、スペイン、フランス、欧州標準

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

G3512H を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(右後面図)

G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(左後面図)

G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(左正面図)

G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(右正面図)

G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(右後面図)

G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(左後面図)

G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(左正面図)

G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(右正面図)

G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(右後面図)
G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(左後面図)
G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(左正面図)
G3512H 50 Hzガス開放型発電装置(右正面図)
G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(右後面図)
G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(左後面図)
G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(左正面図)
G3512H 60 Hzガス開放型発電装置(右正面図)

CHP

G3500Hガス発電装置シリーズ

CHP
G3500Hガス発電装置シリーズ

360 View
360 View