DE11E3S(50 Hz) | 11 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 C1.5 | DE11E3S

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
11 kVA
11 kVA
最高定格
11 kVA
11 kVA
排出ガス/燃料戦略
R96/EUIIIaと同等
R96/EUIIIaと同等

概要

11 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで11.0 kVAの電力を高い信頼性で生成するC1.5ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。DE11E3S発電装置は、EU Stage IIIA排出ガス基準に適合しています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化された 燃料 消費量

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

製品仕様 C1.5 | DE11E3S

最低定格 11 kVA 11 kVA
最高定格 11 kVA 11 kVA
排出ガス/燃料戦略 R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等
電圧 200 ~ 400 V 200 ~ 400 V
振動数 50 Hz 50 Hz
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源

C1.5 | DE11E3S 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • GCCP1.3コントロールパネル

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

C1.5 | DE11E3S オプション装備品

オルタネータオプション

  • 沿岸部向け絶縁保護

認証

  • STDセットの欧州アップグレード(CE認定)
  • CISグローバル認証

C1.5 | DE11E3S を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

エンクロージャ

C1.5発電装置(リア左側)

エンクロージャ
C1.5発電装置(リア左側)