3512B(60 Hz) | 1,230~1,500 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3512B(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,500/1,400 ekW
1,500/1,400 ekW
主要電力定格
1,360/1,275 ekW
1,360/1,275 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,230~1,500 ekWディーゼル発電装置

1,230~1,500 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3512Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 11% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 3512B(60 Hz)

予備電力定格 1,500/1,400 ekW 1,500/1,400 ekW
主要電力定格 1,360/1,275 ekW 1,360/1,275 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380~13,800 V 380~13,800 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最高定格 1,500 ekW 1,500 ekW
最低定格 1,230 ekW 1,230 ekW
エンジンモデル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3573.55 in³ 58.56 l
圧縮比 14.0:1標準、15.5:1 HD 14.0:1標準、15.5:1 HD
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™ A3 ADEM™ A3
長さ - 最大 221.9 in 5637.5 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 93.2 in 2367.2 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 24430 lb 25090 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 25090 lb 11380 kg

3512B(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

排気システム

  • 排気フランジアウトレット
  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • Cat ECS発電装置コントローラ

コントロールシステム

  • アラーム確認
  • kW-hr(合計)
  • ランプテスト
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • デジタル表示:
  • DC電圧
  • PLC機能
  • 速度調整
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)?
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • エンジンサイクルクランク
  • 非常停止
  • 自動/始動/停止コントロール
  • RPM
  • 逆出力(kW)(32)
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • クーラントレベル低下
  • kVAr-hr(合計)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 油圧低下
  • A(位相別および平均)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • Cat ECS 100
  • コントロール:
  • 冷却水温度上昇
  • 通信
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • 24 VDC動作
  • エンジン冷却タイマ
  • 冷却水温度低下
  • 発電機位相順序
  • 周波数(Hz)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる。IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 負荷ヒストグラム機能
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • オーバースピード
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 冷却水温度
  • kW(位相別、平均、%)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 力率(位相別および平均)
  • 非常停止押しボタン
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • 過電流(50/51)

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付けのパッケージには含まれない)
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • SCAC

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)

発電装置およびアタッチメント

  • 低電圧:
  • ランダム巻線
  • 6リード
  • NEMA標準穴パターン
  • 高電圧
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • NEMA標準穴パターン
  • 中電圧:
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • コイル温度検出器
  • 成形巻線
  • 三相ブラシレス、突極
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • 内部励起(IE、Internal excitation)

制御システム

  • ADEM III

資料

  • パーツブック

潤滑システム

  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 右側整備
  • SAE標準回転

3512B(60 Hz) オプション装備品

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア
  • デジタルI/Oモジュール
  • EMCP 4.4
  • 負荷共有モジュール
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護

排気システム

  • 排気マフラ
  • フランジ
  • エルボ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ
  • Yアダプタ
  • フレキシブルフィッティング

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

冷却系統

  • 標準取付けラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ
  • 冷却水
  • ウォータレベルスイッチゲージ

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

ゼネラル

  • UL 2200パッケージ
  • EEC適合宣言書
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 一体型およびサブベース燃料タンク
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • US AIDエンブレム
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

発電装置およびアタッチメント

  • 1,400、1,600、2,700フレーム
  • 発電装置変換 - IEからPM
  • スペースヒータ
  • RW、IE、6リード、ピッチ0.6667
  • 低電圧: 380、440/480 V、三相、1,800 rpm
  • ディファレンシャル変流器(DCT)15 kVクラス
  • 発電装置エアクリーナ
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVクラス

マウンチング

  • IBCアイソレータ
  • ラバー防振マウント
  • スプリング式振動アイソレータ

始動/充電

  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ
  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ

計器類

  • ワイヤリングGP(サイクルセンサなし)
  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 標準サンプ内の潤滑油
  • オイルドレーン
  • 予潤滑ポンプ
  • オイルレベルレギュレータ

クランクケースの保護

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブなし
  • クランクケース換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • 2,000、2,500 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • ケーブル差込み口 - 右側
  • 接地グループ
  • 左側電源接続
  • 1,600、2,000、2,500、3,000、4,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 2,000、2,500、3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 後部電源接続
  • ニュートラル接地接続
  • 6リード、6ターミナルオプション
  • 右側電源接続
  • センタポストバスバー

特別試験/レポート

  • 発電装置試験レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • ねじれ振動分析
  • 発電装置燃料消費試験
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • IBC耐震認証
  • 燃料消費試験

始動/充電システム

  • 空気圧レギュレータ
  • バッテリ、ラック、ケーブル:
  • エアスタータモータ
  • 35 Aバッテリ充電器
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • スタータカバー
  • 10 Aバッテリ充電器
  • エンジンバーリング装置
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータモータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3512B(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512Bディーゼル発電装置(リア右側)

3512Bディーゼル発電装置(リア左側)

3512Bディーゼル発電装置(フロント左側)

3512Bディーゼル発電装置(フロント右側)

3512Bディーゼル発電装置(リア右側)
3512Bディーゼル発電装置(リア左側)
3512Bディーゼル発電装置(フロント左側)
3512Bディーゼル発電装置(フロント右側)

360 View