XQC1600

可搬式発電装置 XQC1600

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格
1,515 ekW(1,893 kVA)連続
1,515 ekW(1,893 kVA)連続
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
230 ~ 480 V
230 ~ 480 V

概要

1,515 ekWモバイルディーゼル発電装置

このレンタル発電装置は、効率を高め所有コストとオペレーティングコストを削減することで、Caterpillarのレンタル電源オプションラインを拡張します。XQC1600には、設置と導入にかかる時間を削減するように設計された拡張コントロールシステムが搭載されています。ボタンを押すと50 Hzと60 Hzの定格が切り替わるように構成されています。コントロールシステムにはプラントコントロールのプログラミングとシミュレーションの機能があり、発電装置の導入前にシステム全体をテストできます。高度な製品の自律性とモニタリング能力により、現場作業員によるサポートの必要性が減り、オペレータがさらされる危険を最小限に留め、現場の性能およびメンテナンスデータを簡単に表示、保存、分析できます。スタンドアロン環境にも、発電所用ソリューションの多数のユニットと組み合わせる場合にも、または世界中の供給系をサポートする場合にも、最適です。

利点

最大 49 ⁰C 外気温度への対応能力

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

業界標準 40 ft ISO ハイキューブコンテナ

9型高煙突、CSC認定 - 堅牢性、安全、搬送性を実現するように設計および製造されています

容量 30 gal(114 L) のオイルタンクを搭載

エンジン取付けオイルレベルレギュレータが長期の作業実行時にオイルパンのレベルを維持

製品仕様 XQC1600

定格 1,515 ekW(1,893 kVA)連続 1,515 ekW(1,893 kVA)連続
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 230 ~ 480 V 230 ~ 480 V
IPP過負荷50 Hz 1,590 kW(1,987 kVA) 1,590 kW(1,987 kVA)
IPP定格60 Hz 1,705 kW(2,131 kVA) 1,705 kW(2,131 kVA)
IPP過負荷60 Hz 1,790 kW(2,237 kVA) 1,790 kW(2,237 kVA)
エンジン CAT® 3516C CAT® 3516C
燃料 ディーゼル ディーゼル
高さ - シャーシを除く 114 in 2896 mm
長さ - シャーシを除く 480 in 12192 mm
質量 - シャーシを除く。燃料、潤滑油および冷却水を含む 70000 lb 31818 kg
幅 - シャーシを除く 97.5 in 2438 mm

XQC1600 標準装備

CAT 3516Cヘビーデューティディーゼルエンジン

  • ヘビーデューティ、二重エレメント、サービスインジケータ付きパワーコアエアクリーナ
  • 稼働中に交換できるウォータセパレータとバイパスバルブ付きのトリプルプライマリ燃料フィルタ
  • エンジンのセカンダリ燃料フィルタ
  • 水冷式オイルクーラ付きフルフローオイルフィルタAPI CI-4以上の潤滑油が必要
  • 潤滑油システムには、メークアップシステム(113-Lタンク)、エンジンレールへのオイルドレーンライン、およびより迅速でクリーンなオイル交換を可能にするクイックエバキュエーションシステムが含まれます
  • 電動ポンプ付きジャケットウォータヒータ(9 kW、三相480 VAC)
  • 燃料クーラおよび電動燃料プライミングポンプ
  • すべてのフィルタの電子式差圧モニタリング
  • 電子式ADEM™ A4エンジンコントロール
  • デュアル24 Vスタータモータ

SR-5発電機

  • ダブルベアリング、1,844フレーム、結露防止スペースヒータ(1.2 kW、480 V)付きSR-5発電機
  • ブラシレス、フォーム巻線、永久磁石励磁式、三相、4リード設計
  • クラスHのインシュレーションがクラスFの温度で作動することで寿命が延長
  • Cat統合電圧レギュレータ(Cat IVR)
  • RTDモジュールでモニタリングされるステータコイル/ベアリング温度検出器
  • 金属メッシュ製発電機エアインレットフィルタ(2)
  • システム4インシュレーション保護

40'のISOハイキューブコンテナ

  • 9段積み重ね可能、CSC認定
  • 防音仕様、ヒンジ付き、ラジエータインテイクルーバ
  • 折りたたみ式日よけ付き防音仕様パッケージエアインテイクルーバ
  • 5箇所のロック可能な乗員用ドア(非常用解錠装置付き)
  • 100 mmの音響パネルで遮音された内壁および天井
  • 外部アクセス負荷ケーブル接続を備えたサイドバスバーアクセスドア
  • ジャケットウォータヒータ、バッテリ充電器、スペースヒータ、および発電機結露防止ヒータに使用する、配電ブロックを介した陸電接続
  • 6個の60分タイマ付きDCライト
  • 一重壁、946-L(250gal)の燃料タンク、BS799-5認証
  • 自動充填用ソレノイド燃料充填制御バルブ
  • 7 m(23 ft)で75 dBA(50 Hz)/ 81 dBA(60 Hz)の防音仕様
  • 4個の1,400-CCA、グループ4D、メンテナンスフリーバッテリと、50 Aバッテリ充電器
  • 現場の出力密度を高めるために役立つ、1.8 m(6 ft)ステンレススチール排気筒を備えた絶縁排気サイレンサ
  • エンジン振動アイソレータ
  • 標準液体へのドレーンの接続が簡単
  • 標準Catデカル(オプション)およびCatパワーモジュールホワイト塗装

冷却系統

  • 冷却パッケージにより、750 m(2,460 ft)でのIPP定格で、49 °C(120 °F)の周囲環境(50/60 Hz)を提供します
  • くぼみ付きフィンと垂直排気を備えた縦型、積み重ねなしのラジエータコア
  • スマートファンコントロール付き周波数可変ファンドライブ
  • Catエクステンデッドライフクーラント(ELC)

発電機の制御および保護

  • EMCP 4.3発電装置コントローラ
  • 冷却タイマによる自動始動/停止
  • 発電機保護機能: 25、32、40、50/51、27/59、81 O/U
  • AGC-4は電圧と周波数の調整、ベースロード/PF/負荷共有/シンクロナイザ、自動始動/停止コントロールおよび発電機CBコントロール、SCADAインターフェイス(Ethernet)、燃料レベルインジケータおよびアラーム、燃料タンクからの燃料トランスファコントロールを提供します
  • 従来の電源モジュールとインターフェイス可能な後方互換性
  • 100 kAIC、4,000 Aフレーム発電機サーキットブレーカ(LSIGトリップユニット付き)
  • マルチモード操作(アイランド(kW/kVAR共有)、AMF(Auto Mains Failure、主電源障害時自動始動)、ベースロード電源、エクスポート、ゼロパワー伝送、複数ユニットによる電源管理)
  • 手動および自動並列化機能
  • 電圧、電流、周波数、力率、kW、WHM、kVAR、シンクロスコープ

品質

  • 電源モジュール全体を工場出荷時にテスト
  • CE認定、NEMA、ISOおよびIEEE規格
  • 操作/メンテナンスマニュアル

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

XQC1600 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600、排気付き

XQC1600、排気付き

XQC1600、排気付き

XQC1600、排気付き

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600、排気付き
XQC1600、排気付き
XQC1600、排気付き
XQC1600、排気付き

360 View
360 View