発電装置の仕様
主要電力定格 | 1,825 ekW 1,825 ekW |
常時電力定格 | 1640 ekW 1640 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | で実現し低燃費 で実現し低燃費 |
電圧 | 380~13,800 V 380~13,800 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 主要、常時 主要、常時 |
最高定格 | 1,825 ekW 1,825 ekW |
最低定格 | 1640 ekW 1640 ekW |
重要な仕様
3516B DGB(Dynamic Gas Blending、動的ガス混合)発電装置は、常用電源および主要電源に対応するように設計されています。各発電装置は60 Hzで1,640~1,825 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。当社の3516B DGB発電装置は、低燃費を実現するように開発されています。
経済的で排出が少ない天然ガスを使用したディーゼルに関する過渡応答。
1981年以降、エンジン市場をリードしています
ヘビーデューティで定評ある性能
主要電力定格 | 1,825 ekW 1,825 ekW |
常時電力定格 | 1640 ekW 1640 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | で実現し低燃費 で実現し低燃費 |
電圧 | 380~13,800 V 380~13,800 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 主要、常時 主要、常時 |
最高定格 | 1,825 ekW 1,825 ekW |
最低定格 | 1640 ekW 1640 ekW |
エンジンモデル | 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
内径 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 7.48 in 190 mm |
総行程容積(排気量) | 4210.64 in 69 l |
圧縮比 | 14.0:1 14.0:1 |
吸気方式 | TA TA |
燃料系統 | 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 |
ガバナタイプ | Adem™4 Adem™4 |
長さ - 最小 | 264.3 in 6714 mm |
長さ - 最大 | 264.3 in 6714 mm |
幅 - 最小 | 90.1 in 2288 mm |
幅 - 最大 | 90.1 in 2288 mm |
高さ - 最小 | 94.1 in 2391 mm |
高さ - 最大 | 94.1 in 2391 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最小) | 33300 lb 15135 kg |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 33300 lb 15135 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較3516Bディーゼル発電装置
3516 DGB発電装置(フロント左側)
3516 DGB発電装置(リア左側)
3516 DGB発電装置(フロント右側)
DGBビデオ