C18(60 Hz) | 455 ~ 600 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C18(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
600 ekW
600 ekW
最低定格
455 ekW
455 ekW
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

455 ~ 600 ekWディーゼル発電装置

C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途のために開発されています。60 Hzで455 ~ 600 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。当社のC18発電装置は、低燃費システムからEPA据置き型緊急(Tier 2)排出ガス/燃料戦略まで、幅広く対応しています。

利点

最大 55% 設置面積削減

設置面積をより小さく

> 15 % kW/m2

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

製品仕様 C18(60 Hz)

最高定格 600 ekW 600 ekW
最低定格 455 ekW 455 ekW
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106.4 in³ 18.1 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 218.5 in 5550 mm
幅 - 最大 80.9 in 2056 mm
高さ - 最大 107.8 in 2737 mm

C18(60 Hz) 標準装備

エアインレット

  • エアクリーナ

エアインレットシステム

  • ライトデューティ仕様エアクリーナ
  • ターボチャージャ
  • アフタクーラコア

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

コントロールシステム

  • GCCP 1.2

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • パッケージマウントラジエータ

排気

  • 排気フランジアウトレット

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料

  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク(8時間)標準装備

発電機およびアタッチメント

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • パワーセンター、IP22

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • GCCP発電装置コントローラ

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンバルブ

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き
  • 24 V始動モータ
  • バッテリ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

C18(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントエアクリーナ

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

サーキットブレーカ

  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • パワーターミナルストリップ
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • IECブレーカ用分路トリップ
  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • 負荷共有モジュール
  • ローカルおよびリモート通知装置モジュール
  • GCCP 1.2、GCCP 1.5
  • リモートモニタリングソフトウェア
  • デジタルI/Oモジュール

コントロールシステム

  • 保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡リレー - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ
  • ローカルアラームモジュール
  • ローカルアラームホーン
  • オイル温度表示
  • GCCP 1.5
  • ボルトフリー接点
  • リモート通知装置モジュール

始動/充電

  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • バッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ
  • 大型バッテリ

冷却系統

  • 低冷却水温度アラーム
  • ラジエータダクトフランジ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • エンジン取付けマフラ
  • 8 inおよび10 inのGPフランジ
  • 10、25、35イン側/アウト側マフラ
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • 8 inおよび10 inのエルボキット

燃料系統

  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 一体型 - 二重壁燃料タンクベース
  • 燃料トランスファシステム

ゼネラル

  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • UL 2200パッケージ
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • EEC適合宣言書
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

発電機およびアタッチメント

  • 侵入に対する保護
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • AフレームCIP発電機
  • LCフレーム発電装置
  • LCフレーム大型発電機
  • Aフレーム大型発電機
  • LCフレームCIP発電装置
  • スペースヒータ

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

始動および充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aバッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C18(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18リア右側

C18リア左側

C18フロント右側

C18フロント左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C18リア右側
C18リア左側
C18フロント右側
C18フロント左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View