C2.2(50 Hz) | 13 ~ 22 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C2.2(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
22 kVA
22 kVA
最低定格
13 kVA
13 kVA
排出ガス/燃料戦略
R96/EUIIIaと同等
R96/EUIIIaと同等

概要

13 ~ 22 kVAディーゼル発電装置

50 Hzで13.0 ~ 22.0 kVAの電力を高い信頼性で生産するC2.2ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC2.2発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。

利点

1,000時間 を超える 連続運転時間

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションにより、発電機をいつでも始動できる状態にでき、期待どおりに動作させることができます

高い信頼性、 500時間 過酷な環境およびテスト環境

製品仕様 C2.2(50 Hz)

最高定格 22 kVA 22 kVA
最低定格 13 kVA 13 kVA
排出ガス/燃料戦略 R96/EUIIIaと同等 R96/EUIIIaと同等
電圧 110 ~ 415 V 110 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.9 in 100 mm
総行程容積(排気量) 135.2 in³ 2.2 l
圧縮比 22.5:1 22.5:1
吸気方式 自然吸気 自然吸気
燃料系統 間接噴射 間接噴射
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 59.1 in 1500 mm
幅 - 最大 24.4 in 620 mm
高さ - 最大 43.9 in 1115 mm

C2.2(50 Hz) 標準装備

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備
  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製

排気システム

  • スタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、およびSAE排気フランジ(顧客使用、組込みなしで出荷)

発電機および発電機アタッチメント

  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • IP23保護
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • 12リード

制御システム

  • 機械式制御システム

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とクーラント終端点を含む

始動/充電システム

  • 12 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C2.2(50 Hz) オプション装備品

オルタネータオプション

  • 沿岸部向け絶縁保護

認証

  • STDセットの欧州アップグレード(CE認定)
  • CISグローバル認証

サーキットブレーカ

  • パッドロック式ブレーカ機器
  • 4極サーキットブレーカ

コントロールパネルのオプション

  • 非常停止、キー付き
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • GCCP 1.3
  • バッテリ充電器

冷却系統

  • クーラントヒータ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ(GALV)
  • 1点式リフトのエンクロージャ

燃料系統

  • 燃料レベル低下アラーム

取付けオプション

  • 産業用サイレンサ取外し
  • サイレンサ取付けキット
  • 取外し式バッテリ

特別試験と検査

  • PGS試験レポート(1.0力率)

ゼネラル

  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット
  • ラジエータストーンガード

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C2.2(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

エンクロージャ

C2.2発電装置(リア右側)

C2.2発電装置(リア左側)

C2.2発電装置(フロント右側)

C2.2発電装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ
C2.2発電装置(リア右側)
C2.2発電装置(リア左側)
C2.2発電装置(フロント右側)
C2.2発電装置(フロント左側)
エンクロージャ

360 View
360 View