XQP300

可搬式発電装置 XQP300

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
300 kVA
300 kVA
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
127 ~ 480 V
127 ~ 480 V

概要

300 kVAモバイルディーゼル発電装置

このレンタル発電装置製品は燃料効率が最適化されており、燃料消費を最小限に抑えることを希望するお客様に最適です。各モデルは50 Hzと60 Hzを簡単に切り替えられるため、1台の車両でさまざまな地域や用途(マイニング、製造、オイルやガス、建設など)で要求される負荷要件を柔軟に満たすことができます。

利点

選択可 50/60 Hz Operation(作動)

地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能

音響出力 64 dBA @ 7 m 防音性能

防音仕様と電動ファンにより騒音レベルを静かな会話まで低減

標準 3方向 燃料バルブ

ベースタンクから外部バルクタンクへの切換により運転時間を延長

製品仕様 XQP300

定格(主要電力) 300 kVA 300 kVA
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V
定格 300 kVA(主要) 300 kVA(主要)
エンジン CAT C9 CAT C9
燃料 ディーゼル ディーゼル
55 in 1400 mm
高さ 84 in 2124 mm
長さ 160 in 4065 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 8553 lb 3880 kg
100 %負荷(50Hz時) 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 19.4 gal/hr 73.5 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 14.7 gal/hr 55.8 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 8.9 gal/hr 33.8 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 10.6 gal/hr 40.1 l/hr

XQP300 標準装備

CAT C9ディーゼルエンジン

  • ターボチャージャ付き

発電機

  • LC5114Nフレーム

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み

充電/始動システム

  • 24Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの二重壁燃料タンク

コントロールパネル

  • デジタルEMCP4.2Bセット取付けのコントローラ

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。フォークリフトポケット。けん引バー。リフティングフレームと4点リフト。ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します。

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

XQP300 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300
XQP300
XQP300
XQP300

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View