3516C(50 Hz) | 2,500~2,750 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516C(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2750 kVA
2750 kVA
主要電力定格
2,500 kVA
2,500 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

2,500~2,750 kVAディーゼル発電装置

2,500~2,750 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516Cディーゼル発電装置は、ミッションクリティカル、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 9% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 3516C(50 Hz)

予備電力定格 2750 kVA 2750 kVA
主要電力定格 2,500 kVA 2,500 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源
最高定格 2750 kVA 2750 kVA
最低定格 2,500 kVA 2,500 kVA
エンジンモデル 3516C、ATAAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516C、ATAAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4764.73 in 78 l
圧縮比 14.7:1 14.7:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
長さ - 最大 297.4 in 7554 mm
幅 - 最大 108.9 in 2767 mm
高さ - 最大 118.3 in 3004 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 39090 lb 17731 kg

3516C(50 Hz) 標準装備

エアインレット

  • エアクリーナ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • Cat ECS 100

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

3516C(50 Hz) オプション装備品

排気

  • 排気マフラ

発電機

  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 結露防止ヒータ
  • 大型およびプレミアム発電機

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

コントロールパネル

  • EMCP 4.4
  • デジタルI/Oモジュール
  • 負荷共有モジュール
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • リモートモニタリングソフトウェア

マウンチング

  • スプリング式振動アイソレータ
  • ラバー防振マウント
  • IBCアイソレータ

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ
  • 大型バッテリ
  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)

ゼネラル

  • UL 2200パッケージ
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EEC適合宣言書
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 一体型およびサブベース燃料タンク

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516C(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516C発電装置パッケージ、後部右

3516C発電装置パッケージ、後部右

3516C発電装置パッケージ、後部左

3516C発電装置パッケージ、前部左

3516C発電装置パッケージ、後部右
3516C発電装置パッケージ、後部右
3516C発電装置パッケージ、後部左
3516C発電装置パッケージ、前部左

360 View