C15発電装置 | 320 kW ~ 500 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C15(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
500 ekW
500 ekW
最低定格
320 ekW
320 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、Tier 2、Tier 3、EU Stage IIIA
低燃費、Tier 2、Tier 3、EU Stage IIIA

概要

320 ~ 500 ekWディーゼル発電装置

C15ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。60 Hzで320 ~ 500 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。エンジンは低燃費、据置き型緊急使用のみの米国EPA(Tier 2またはTier 3オフロード同等排出ガス基準)、EU Stage IIIAオフロード排出ガス基準、中国オフロードIII排出ガス基準に適合しています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 最適化された 燃料消費量

1,000時間 1,600 世界に広がるディーラ

190か国以上に展開するCatディーラでは、最高の生産性を確保する部品、サービス、および保証を提供します

製品仕様 C15(60 Hz)

最高定格 500 ekW 500 ekW
最低定格 320 ekW 320 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、Tier 2、Tier 3、EU Stage IIIA 低燃費、Tier 2、Tier 3、EU Stage IIIA
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.75 in 171.4 mm
総行程容積(排気量) 927.56 in³ 15.2 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 168.2 in 4273 mm
幅 - 最大 81 in 2058 mm
高さ - 最大 126.3 in 3209 mm

C15(60 Hz) 標準装備

エアインレット

  • エアクリーナ

エアシステム

  • ターボチャージャ
  • エアクリーナ - キャニスタなしの使い捨てペーパーフィルタ
  • アフタクーラコア

コントロールパネル

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3発電装置コントローラ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備
  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • 燃料プライミングポンプ

燃料系統

  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料クーラ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

発電機およびアタッチメント

  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • パワーセンター、IP22
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

制御システム

  • CAT電子制御ガバナ(ADEM A4)。

潤滑システム

  • オイルクーラ
  • オイルドレーンバルブ

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き
  • 24 V始動モータ
  • バッテリ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

C15(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

認証

  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • CISグローバル認証

サーキットブレーカ

  • IECサーキットブレーカ用分路トリップ
  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • 補助接点、サーキットブレーカ
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • パワーターミナルストリップ

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 結露防止ヒータ
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • GCCP 1.4
  • ボルトフリー接点
  • ローカル通知装置
  • リモート通知装置モジュール
  • ローカルアラームホーン
  • オイル温度表示
  • 保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡リレー - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • バッテリ充電器
  • 大型バッテリ

冷却系統

  • ストーンガード
  • ラジエータダクトフランジ
  • 低冷却水温度アラーム

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ
  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ

ゼネラル

  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EEC適合宣言書
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • UL 2200パッケージ

排気システム

  • エンジン取付けマフラ
  • マフラのイン側/アウト側 - 10、25、35 dBA防音
  • 6 inおよび8 inのエルボキット
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • フレキシブル排気フィッティング
  • 6 inおよび8 inフランジGP

燃料系統

  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 二重壁燃料タンクベース
  • 燃料供給システム制御

発電機およびアタッチメント

  • スペースヒータ
  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • 侵入に対する保護
  • LCフレーム発電装置
  • 大型Aフレーム発電装置
  • LCフレームCIP発電装置
  • CIP Aフレーム発電装置
  • 大型LCフレーム発電装置

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース - 標準の燃料タンクベースと交換可能

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • 5 Aシングルバッテリ充電器
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ジャケットウォータヒータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C15(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C15リア右側

C15リア左側

C15フロント右側

C15リア左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C15リア右側
C15リア左側
C15フロント右側
C15リア左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View