D30 | C2.2(60 HZ) | 30 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C2.2 | D30

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
30 ekW
30 ekW
振動数
60 Hz
60 Hz
排出ガス/燃料戦略
米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

概要

30 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで30 ekWの電力を高い信頼性で生産するD30ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。D30発電装置はすべて、EPA TIER 4I排出ガス規制に適合しています。

利点

1,000時間 を超える 連続運転時間

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションにより、発電機をいつでも始動できる状態にでき、期待どおりに動作させることができます

製品仕様 C2.2 | D30

予備電力定格 30 ekW 30 ekW
振動数 60 Hz 60 Hz
排出ガス/燃料戦略 米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) 米国EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
電圧 480/277、240/120、208/120、600/346、240/120 VAC 480/277、240/120、208/120、600/346、240/120 VAC
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル Cat® C2.2、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 3.3 in 84 mm
行程 3.9 in 100 mm
圧縮比 23.3:1 23.3:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子作動機械式カセットタイプ 電子作動機械式カセットタイプ
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 88.6 in 2250 mm
幅 - 最大 41.3 in 1050 mm
高さ - 最大 57.9 in 1470 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D30 標準装備

エンジン

  • ディーゼルエンジン2.2L、EPA TIER IV Interim
  • 電気系統、12 VDC

排気システム

  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • 電子制御ガバナ付きアクチュエータ

コントロールパネル

  • GCCP 1.2 R220/R221/D350電圧レギュレータ

テレマティクス

  • PL444 Product Link 4G LTEテレマティクス

発電機および発電機アタッチメント

  • 結露防止スペースヒータ
  • Mフレーム

始動/充電システム

  • 12 Vスタータモータ

ゼネラル

  • 取扱説明書
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールはグロスブラック)
  • パーツブック

C2.2 | D30 オプション装備品

エアインレット

  • エアインレットアダプタ

冷却系統

  • インレット/アウトレット接続

排気

  • エルボ、フランジ
  • フレキシブルフィッティング
  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • 排気エキスパンダ

テレマティクス

  • PLG 601および641 Product Linkテレマティクス

エンクロージャ

  • 鋼製およびアルミニウム製防音仕様エンクロージャ

マフラ

  • 25dBAマフラ

始動/充電システム

  • バッテリ充電器
  • スペースヒータ
  • 充電オルタネータ
  • ジャケットウォータヒータ

C2.2 | D30 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D30

D30

D30

D30

D30

D30

D30
D30
D30
D30
D30
D30