3606(50 Hz) | 1,175~2,688 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3606(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
2,688 kVA
2,688 kVA
最低定格
1,775 kVA
1,775 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

3606(50 Hz)

1,963~2,688 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3606ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカル、常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は、低燃費認証を取得しています。

利点

1,000時間 200,000,000 動作時間

世界各地の拠点

最大 10% 燃費の向上

実証削減額

1,000時間 20% 整備時間の短縮

シリンダごとの2個の点検ポート、セグメント式カムシャフト、個別の容易な整備

製品仕様 3606(50 Hz)

最高定格 2,688 kVA 2,688 kVA
最低定格 1,775 kVA 1,775 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 750 rpmおよび1,000 rpm 750 rpmおよび1,000 rpm
デューティサイクル 連続 連続
エンジンモデル 3606直列6気筒、4行程水冷式ディーゼル 3606直列6気筒、4行程水冷式ディーゼル
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 6762 in³ 111 l
圧縮比 13:01 13:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 ダイレクトユニット噴射 ダイレクトユニット噴射
ガバナタイプ 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System) 発電装置モニタリングシステム(GMS、Generator Set Monitoring System)
長さ - 最大 404 in 10261.7 mm
幅 - 最大 99.62 in 2530.3 mm
高さ - 最大 156.6 in 3977.7 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 74970 lb 34070 kg

3606(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • エアインレットシャットオフ
  • ターボチャージャ、水冷式(750 rpmおよびHFO)、エンジンオイル潤滑
  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)

冷却系統

  • 水温レギュレータ
  • エンジンクーラントウォータドレーン
  • ジャケットウォータサーモスタット

排気システム

  • 457 mm(18 in)Catボルトパターン
  • 乾式、気密、排気マニホールド
  • アダプタ、フレキシブル排気フィッティング付き

燃料系統

  • シンプレックスまたはデュプレックス

発電システム

  • 発電機別カスタムデータシート(ディーラが作成)

ガバナシステム

  • UGアクチュエータ

潤滑システム

  • 油圧調整バルブ
  • ウェットオイルサンプ。エンジン駆動メイン潤滑ポンプ、オイルポンプ、オイルライン、オイルパンを含む
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載
  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)

マウンチングシステム

  • ダンパ、ねじれ振動
  • エンジンおよび発電機マウント

始動/充電システム

  • 1モータ、エンジンは後部左側にマウント
  • バルブタイプエアスタータ
  • エアサイレンサ
  • シングルポイントカスタム接続用のライングループ

全般:

  • 塗装、Caterpillar Yellow
  • ギヤ駆動ポンプ: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ

3606(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • ブースト制御バルブ
  • スートフィルタ
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • エアインレットアダプタ
  • 垂直サポートブラケット
  • エアクリーナルーバアセンブリ
  • エアクリーナ

冷却系統

  • 補助タンク
  • 補助ウォータポンプ
  • 冷却系統補助
  • 加熱補助

排気システム

  • 溶接フランジと関連ハードウェア
  • フレキシブル排気フィッティング

燃料系統

  • 燃料系統接続部
  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料プライミングポンプ

発電システム

  • クラスFインシュレーション
  • 三相、6リード、WYE
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続

ガバナシステム

  • 電子式/アクチュエータ
  • デジタルプログラマ
  • 2,301 A負荷分割
  • EGBアクチュエータ
  • バッテリバックアップ/電源
  • 723 Plus

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 給脂ANSIアダプタ(緊急接続)

マウンチングシステム

  • 非垂直固定
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 垂直固定
  • アイソレータ

始動/充電システム

  • 圧縮空気フレックスホース
  • 圧力レジューシングバルブ

全般:

  • カスタム塗装色

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3606(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3606ディーゼル発電装置

3606ディーゼル発電装置