DG250 GC(三相)

ガス発電装置 DG250 GC(三相)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

振動数
60 Hz
60 Hz
天然ガス定格
250 ekW
250 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA非緊急用途に適合
米国EPA非緊急用途に適合

概要

250 kW天然ガス発電装置

据置き用途のCAT®スパーク点火式発電機製品ラインナップは、永久磁石励磁、制動巻線、斜めステータ、EMCPコントローラによる電圧調整、クラスH巻線インシュレーション、2/3ピッチを内蔵しています。

利点

最大 908 skVA @30 %低電圧

停電時に大量の接続されたモーター負荷を始動可能

認定 EPA 据置き型緊急時

現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠

オルタネータの特長 クラスH 絶縁

最高の等級がオルタネータの耐久性を保証

製品仕様 DG250 GC(三相)

振動数 60 Hz 60 Hz
天然ガス定格 250 ekW 250 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA非緊急用途に適合 米国EPA非緊急用途に適合
総行程容積(排気量) 864.7 in³ 14.2 l
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
燃料系統 キャブレタ、下降気流 キャブレタ、下降気流
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
圧縮比 9.5:1 9.5:1
内径 5.31 in 135 mm
行程 6.5 in 165 mm
長さ 138.74 in 3524.1 mm
57.6 in 1463.1 mm
高さ 68.04 in 1728.3 mm
質量 6364 lb 2887 kg

DG250 GC(三相) 標準装備

冷却系統

  • 工場取付けのラジエータ
  • クローズドクーラント回収システム
  • 50/50エチレングリコール不凍液
  • 外気温50 °C(122 °F)までの標準外気温度に対応
  • 保護ガード付きのラジエータと冷却ファン

エアインレット

  • シングルエレメントエアフィルタ

燃料

  • 低燃料圧力スイッチ
  • 燃料圧力試験
  • プライマリ/セカンダリ燃料自動停止
  • デュアルロックオフバルブ
  • NPT接続
  • 天然ガスまたはLP蒸気

発電機

  • クラスHインシュレーション適合材料
  • 全負荷容量オルタネータ
  • 永久磁石励磁
  • 全負荷容量オルタネータ
  • 永久磁石励磁
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 統合電圧レギュレータ
  • クラスHインシュレーション適合材料
  • IP23保護

排気

  • 排気アウトレット(3 inパイプ)

コントロール

  • EMCP 4.2シリーズ発電装置コントローラ

マウンチング

  • 振動アイソレーション(パック式)
  • ラバー振動アイソレータ

電動始動および/または予潤滑

  • ソレノイド作動スタータモータ
  • エンジン電気系統
  • バッテリケーブル
  • ソレノイド作動スタータモータ

電力 - パッケージシリアル番号プレフィックス

  • バッテリ充電オルタネータ

ガバナ

  • 電子ガバナ(調整不可)

コントロールパネル

  • EMCP 4.2シリーズ発電装置コントローラ

始動/充電

  • 12 V始動モータ
  • ラックおよびケーブル付きバッテリ

DG250 GC(三相) オプション装備品

始動/充電

  • バッテリヒータ
  • バッテリ充電器 - UL登録済み10 A
  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ

ゼネラル

  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • サービス機器としての用途に最適(SUSE)
  • UL 2200パッケージ
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)

発電機

  • 分路トリップおよび補助コンタクトブレーカ
  • 結露防止ヒータ
  • 熱磁気トリップまたは電子トリップMCCB
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁式(PM)
  • 結露防止ヒータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

DG250 GC(三相) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

開放型発電装置

エンクロージャ

開放型発電装置
エンクロージャ