G3516A 1041 kW

ガス発電装置 G3516A

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
1085 ekW
1085 ekW
燃料タイプ
天然ガス、バイオガス、石炭ガス
天然ガス、バイオガス、石炭ガス
最高の電気効率
36.50%
36.50%

概要

728.7 kW~1,041 kWガス発電機

天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。

製品仕様 G3516A

常時電力定格 1085 ekW 1085 ekW
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、石炭ガス 天然ガス、バイオガス、石炭ガス
最高の電気効率 36.50% 36.50%
最大スタンバイ定格 1,000 kw 1,000 kw
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1,200/1,500 rpm 1,200/1,500 rpm
エンジンモデル G3516A G3516A
総行程容積(排気量) 4210 in³ 69 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
長さ 193 in 4913 mm
68 in 1736 mm
高さ 76 in 1940 mm
乾燥質量 - 発電装置 27670 lb 12549 kg

G3516A 標準装備

排気

  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み

発電機

  • 結露防止スペースヒータ
  • 永久磁石励磁
  • SR4B
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き

始動/充電

  • 24 V始動モータ

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールはグロスブラック)
  • 取扱説明書
  • パーツブック

G3516A オプション装備品

エアインレット

  • エアインレットアダプタ

冷却系統

  • インレット/アウトレット接続

排気

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • 排気エキスパンダ

発電機

  • 低電圧拡張ボックス
  • 発電機エアフィルタ
  • ヨーロピアンバスバー
  • ケーブルアクセスボックス

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • 充電オルタネータ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • バッテリ充電器
  • 大型バッテリ

ゼネラル

  • エンジンベアリンググループ
  • EEC D.O.Iおよびその他の認証
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

G3516A を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3516Aガス発電装置

G3516Aガス発電装置

G3516Aガス発電装置

G3516Aガス発電装置

G3516Aガス発電装置
G3516Aガス発電装置
G3516Aガス発電装置
G3516Aガス発電装置

360 View