3512C(60 Hz) | 1,750 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3512C(1,750 ekW、60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,750 ekW
1,750 ekW
主要電力定格
1,600 ekW
1,600 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 2
米国EPA認定、Tier 2

概要

1,750 ekWディーゼル発電装置

1,750 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3512Cディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置は据置き型緊急使用のみ(Tier 2オフロード同等排出ガス基準に適合)の米国EPA認定を受けています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最大出力を最高で 50 °C 外気温

1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現

製品仕様 3512C(1,750 ekW、60 Hz)

予備電力定格 1,750 ekW 1,750 ekW
主要電力定格 1,600 ekW 1,600 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 2 米国EPA認定、Tier 2
電圧 380~13,800 V 380~13,800 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル 予備電源、ミッションクリティカル
最高定格 1,750 ekW 1,750 ekW
最低定格 1,600 ekW 1,600 ekW
エンジンモデル 3512C ATAAC、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512C ATAAC、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3574 in³ 58.6 l
圧縮比 14.7:1 14.7:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™ A3 ADEM™ A3
長さ - 最大 262.9 in 6676.8 mm
幅 - 最大 89.8 in 2281.2 mm
高さ - 最大 110 in 2794 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 32660 lb 14820 kg

3512C(1,750 ekW、60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • Cat ECS発電装置コントローラ

コントロールシステム

  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧レギュレータ(IVR)が含まれる。IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれるリミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 非常停止押しボタン
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • kVAr-hr(合計)
  • 逆出力(kW)(32)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • A(位相別および平均)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • Cat ECS 100
  • PLC機能
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • RPM
  • 周波数(Hz)
  • クーラントレベル低下
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • ランプテスト
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 非常停止
  • kW(位相別、平均、%)
  • エンジン冷却タイマ
  • 速度調整
  • 発電機位相順序
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • V(L-LおよびL-N)
  • 冷却水温度上昇
  • エンジンサイクルクランク
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 冷却水温度低下
  • 油圧低下
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • デジタル表示:
  • 通信
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 24 VDC動作
  • 力率(位相別および平均)
  • オーバースピード
  • 自動/始動/停止コントロール
  • 負荷ヒストグラム機能
  • コントロール:
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • kW-hr(合計)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • アラーム確認
  • 過電流(50/51)
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 冷却水温度
  • DC電圧

制御システム

  • ADEM III

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • SCAC
  • ファンおよびベルトガード
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント(ラジエータ非搭載、SF44CTS取付けのパッケージには含まれない)
  • クーラントレベルセンサ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷

発電装置およびアタッチメント

  • ランダム巻線
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 高電圧
  • 6リード
  • NEMA標準穴パターン
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • NEMA標準穴パターン
  • コイル温度検出器
  • NEMA標準穴パターン
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 成形巻線
  • 三相ブラシレス、突極
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 低電圧:
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 中電圧:

資料

  • パーツブック

潤滑システム

  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動/充電システム

  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • SAE標準回転
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ

3512C(1,750 ekW、60 Hz) オプション装備品

コントロールパネル

  • デジタルI/Oモジュール
  • EMCP 4.4
  • 負荷共有モジュール
  • リモートモニタリングソフトウェア
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護

排気

  • 排気マフラ

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

発電機

  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止ヒータ
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 大型およびプレミアム発電機

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

冷却系統

  • 標準取付けラジエータ
  • 標準取付けATAACラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却水
  • オプションの取付けラジエータ

排気システム

  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • Yアダプタ
  • マフラ

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ

始動/充電

  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ
  • バッテリ充電器
  • 大型バッテリ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • ジャケットウォータヒータ

発電装置およびアタッチメント

  • 1,400、1,600、2,700フレーム
  • スペースヒータ
  • 発電装置変換 - IEからPM
  • ディファレンシャル変流器(DCT)15 kVクラス
  • RW、IE、6リード、ピッチ0.6667
  • 発電装置エアクリーナ
  • 低電圧: 380、440/480 V、三相、1,800 rpm
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVクラス

計器類

  • ワイヤリングGP(サイクルセンサなし)
  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • オイルドレーン
  • 標準サンプ内の潤滑油
  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • EEC適合宣言書
  • UL 2200パッケージ
  • 一体型およびサブベース燃料タンク
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性

クランクケースの保護

  • クランクケース換気システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

マウンチングシステム

  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ

マウンチング

  • IBCアイソレータ
  • ラバー防振マウント
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • 1,600、2,000、2,500、3,000、4,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 接地グループ
  • ニュートラル接地接続
  • 右側電源接続
  • 後部電源接続
  • 左側電源接続
  • 6リード、6ターミナルオプション
  • 2,000、2,500、3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • センターポストバスバー
  • 2,000、2,500 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • ケーブル差込み口 - 右側

特別試験/レポート

  • 燃料消費試験
  • 発電装置試験レポート
  • IBC耐震認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 発電装置燃料消費試験
  • ねじれ振動分析
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 空気圧レギュレータ
  • 10 Aバッテリ充電器
  • エアスタータモータ
  • 35 Aバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータカバー
  • エンジンバーリング装置
  • バッテリ、ラック、ケーブル:
  • スタータモータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3512C(1,750 ekW、60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512C_50Hz_Flush_Mount、リア右側

3512C_50Hz_Flush_Mount、リア左側

3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント左側

3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント右側

3512C_50Hz_Flush_Mount、リア右側
3512C_50Hz_Flush_Mount、リア左側
3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント左側
3512C_50Hz_Flush_Mount、フロント右側

3512C 60 Hz 1,750ekW

3512C 60 Hz 1,750ekW

360 View