C7.1(60 Hz) | 120~175 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C7.1(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
175 ekW
175 ekW
最低定格
120 ekW
120 ekW
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

120~175 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで120~175 ekWの電力を高い信頼性で生産するC7.1ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC7.1発電装置は排出レベルの選択が可能です。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

製品仕様 C7.1(60 Hz)

最高定格 175 ekW 175 ekW
最低定格 120 ekW 120 ekW
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 208~480 V 208~480 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル
内径 4.13 in 105 mm
行程 5.31 in 135 mm
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7.01 B
圧縮比 16.5:1 16.5:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 コモンレール コモンレール
ガバナタイプ ADEM™A4 ADEM™A4
長さ - 最大 98.4 in 2500 mm
幅 - 最大 52 in 1320 mm
高さ - 最大 64 in 1626 mm

C7.1(60 Hz) 標準装備

コントロールパネル

  • EMCP 4.1

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

発電装置および発電装置アタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • 12リード
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • IP23保護
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • 冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む

パッケージ発電装置

  • 保護ガード付きのラジエータと冷却ファン
  • NPT接続部ベースへのフレキシブル燃料ライン
  • 防滴発電機エアインテイク(NEMA 2、IP23)
  • H種絶縁
  • 外気温50 °C(122 °F)までの標準外気温度に対応

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C7.1(60 Hz) オプション装備品

オルタネータシステム

  • Rフレーム補助巻線: R2273L4 SE aux alt 07、aux alt 08、aux alt 10
  • Quatrature droop king
  • オルタネータ取外し
  • 結露防止ヒータ
  • 三相センシング
  • オプションのLCフレームオルタネータ(沿岸部向けインシュレーション保護)
  • 永久磁石励磁式(PMG)

パッケージ発電装置のオプション

  • ラジエータストーンガード

サーキットブレーカ

  • パッドロック式ブレーカ機器
  • 4極250 A、400 A、630 Aサーキットブレーカ

コントロールシステム

  • コントロールパネルヒータ
  • 静的バッテリ充電器
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 発電装置稼動用のボルトフリー接点
  • EMCP 4.2

コントロールパネルのオプション

  • 回転数調整ポテンショメータ
  • 非常停止、キー付き
  • バッテリ充電器
  • ボルトフリー接点
  • 接地漏電(2線のみ)
  • コントロールパネルヒータ
  • 地絡(ワイヤ2本のみ)
  • パネル取付けの音声アラーム
  • 回転数調整接点
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン

冷却系統

  • 冷却水温度低下
  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • クーラントヒータ

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ
  • レンタルオプション(CAEのみ) - シングルポイントリフト
  • 防音仕様レベル1およびレベル2エンクロージャ
  • レンタルオプション(CAEのみ) - エンクロージャのCEEフォームソケット
  • レンタルオプション(CAEのみ) - レンタルパック
  • レンタルオプション(CAEのみ) - ソケットブランキングプレート

欧州における認定

  • STDセットにアップグレード(CE認定)

取付けオプション

  • 取外し式バッテリ
  • 住宅街用サイレンサ
  • 産業用サイレンサ取外し
  • サイレンサ取付けキット
  • 電子制御ガバナ

試験レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

ゼネラル

  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ

燃料システム

  • オープンセットナロー幅タンクベース
  • オープンセット用コンパクトスキッドベース
  • DEFRAバンド燃料タンク
  • 燃料レベル超過アラーム
  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル低下アラーム

グローバルな認定

  • CIS認定

電力遮断

  • サーキットブレーカ、IEC、4極

アクセサリ/その他

  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット
  • 梱包ケース - コンパクトセット

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C7.1(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C7.1ディーゼル発電機(リア右側)

C7.1ディーゼル発電機(リア左側)

C7.1ディーゼル発電機(フロント右側)

C7.1ディーゼル発電機(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C7.1ディーゼル発電機(リア右側)
C7.1ディーゼル発電機(リア左側)
C7.1ディーゼル発電機(フロント右側)
C7.1ディーゼル発電機(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View