C4.4(60 Hz) | 36 ~ 60 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C4.4(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
60 ekW
60 ekW
最低定格
36 ekW
36 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 3
米国EPA認定、Tier 3

概要

36 ~ 60 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで36 ~ 60 ekWの電力を高い信頼性で生産するC4.4ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC4.4発電装置はEPA据置き型緊急時(Tier 3)排出ガス基準に適合しています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

過酷な環境で最短 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 C4.4(60 Hz)

最高定格 60 ekW 60 ekW
最低定格 36 ekW 36 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 3 米国EPA認定、Tier 3
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.13 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in 4.4 l
圧縮比 18.2:1 18.2:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 電子式(調整可能) 電子式(調整可能)
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 75.8 in 1925 mm
幅 - 最大 44.1 in 1120 mm
高さ - 最大 53.6 in 1361 mm

C4.4(60 Hz) 標準装備

認証

  • IBC耐震および耐風認証

充電システム

  • NFPAバッテリ充電器(UL10A、120VAC)

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • カートリッジ式エアフィルタ

サーキットブレーカ

  • 第2サーキットブレーカボックス
  • 3極100 %定格
  • パワーターミナルストリップ
  • ブレーカ(100 % UL定格)

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(8時間)を備えた成形鋼製

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータストーンガード

発電機

  • 12リード

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

コントロールパネル

  • WCA1低冷却水温度アラーム
  • 1000028996
  • WSS1冷却水レベル低下時の運転停止
  • サブベースタンクを選択した場合には、FSS燃料レベル低下アラームと表示パネル回路が必要
  • NFPA110バンドルの付属品:
  • PAA1パネル取付けの音声アラーム
  • 用途により、冷却水ヒータ、リモート通知装置、または力率0.8でのテストが必要
  • オイル温度計と温度センダ
  • PBC10NU NFPAバッテリ充電器
  • 接地異常リレー
  • 独立I/Oモジュール
  • ボルトフリー接点による発電装置稼動と共通アラーム
  • 音声アラーム
  • リモート非常停止ボタン
  • リモート通知装置モジュール
  • 低冷却水温度アラーム
  • 保護装置:
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • 燃料レベル読取り
  • クーラントレベル低下時の運転停止

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き
  • バッテリ

C4.4(60 Hz) オプション装備品

認証

  • IBC耐震および耐風認証

オルタネータシステム

  • Rフレーム補助巻線

エアインレットシステム

  • カートリッジ式エアフィルタ

充電システム

  • NFPAバッテリ充電器(UL10A、120VAC)

サーキットブレーカ

  • 3極100 %定格
  • ブレーカ(100 % UL定格)
  • 第2サーキットブレーカボックス
  • パワーターミナルストリップ

コントロールパネル

  • 独立I/Oモジュール
  • リモート通知装置モジュール
  • リモート非常停止ボタン
  • 保護装置: 冷却水温度低下アラーム - クーラントレベル低下時の運転停止 - 燃料レベル読取り - 過負荷時にブレーカより運転停止
  • 接地異常リレー
  • 音声アラーム
  • オイル温度計と温度センダ
  • ボルトフリー接点による発電装置稼動と共通アラーム
  • NFPA110バンドルの付属品: サブベースタンクを選択した場合には、FSS燃料レベル低下アラームと表示パネル回路が必要 - WSS1クーラントレベル低下時の運転停止 - WCA1低冷却水温度アラーム - PAA1パネル搭載の音声アラーム - PBC10NU NFPAバッテリ充電器 - 用途によりクーラントヒータ、リモート通知装置、または力率0.8でのテストが必要

加熱エレメント

  • クーラントヒータ
  • バッテリヒータ
  • 結露防止ヒータ
  • 潤滑油サンプヒータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • キャノピスペースヒータ用巻線

冷却系統

  • ラジエータトランジションフランジ

エンクロージャ

  • パネル表示ウィンドウ
  • 外部緊急停止
  • 防音仕様エンクロージャ、レベル2
  • 防水エンクロージャ
  • 防音仕様エンクロージャ、レベル1

燃料系統

  • 5ガロンの充填格納
  • タンクライザ
  • 209ガロンおよび394ガロンのサブベース燃料タンク
  • 非常換気パイプ
  • 流出防止(5ガロン)

マウンチングシステム

  • 耐震振動アイソレータ

テスト

  • 発電装置試験レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 4時間の工場試験
  • PGS試験レポート(1.0力率)

排気システム

  • 10、25、35 dBAサイレンサシステム
  • オーバーヘッドサイレンサ取付けキット

発電機

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C4.4(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C4.4リア右側

C4.4リア左側

C4.4フロント右側

C4.4リア左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C4.4リア右側
C4.4リア左側
C4.4フロント右側
C4.4リア左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View