DE65 GC(60 Hz)C3.3 | 60 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE65 GC(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
60 ekW
60 ekW
最低定格
60 ekW
60 ekW
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

60 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで60 ekWの電力を高い信頼性で生産するDE65 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。

利点

一体型屋根の傾斜角 1° 水の蓄積を防止

防水設計のエンクロージャで信頼性と耐久性を実現します

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

最大で 22% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

製品仕様 DE65 GC(60 Hz)

最高定格 60 ekW 60 ekW
最低定格 60 ekW 60 ekW
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル Cat® C3.3、直列3気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 201.4 in³ 3.3 l
圧縮比 17.25:1 17.25:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直列 直列
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 89.7 in 2278 mm
幅 - 最大 35.4 in 900 mm
高さ - 最大 52 in 1322 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC(60 Hz) 標準装備

エンジン

  • C3.3、直列3気筒、4ストロークディーゼル

発電装置コントローラ

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • 機械式ガバナ

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

空気、冷却および排気

  • エンクロージャサイレンサ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE65 GC(60 Hz) オプション装備品

認証

  • オーストラリア、CIS、湾岸認証
  • 認定証明

補助供給電圧

  • 120 V

オルタネータ要件

  • スペースヒータ

燃料保管

  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 格納付き一重壁タンク
  • 燃料レベル低下アラーム
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル超過アラーム

発電装置コントローラ

  • バッテリ充電器
  • 発電装置稼働用のボルトフリー接点
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • USB ~ RS485通信デバイス
  • 接地漏電
  • アース異常
  • パネル取付けの音声アラーム
  • クーラントヒータ
  • バッテリ
  • 予備電源パック(スマートジャケットウォータヒータ、バッテリ充電器)
  • クーラントレベル低下時の運転停止

サーキットブレーカ

  • 3極サーキットブレーカ80 A
  • 3極サーキットブレーカ63 A
  • 3極サーキットブレーカ100 A
  • 3極サーキットブレーカ125 A
  • 3極サーキットブレーカ160 A
  • 3極サーキットブレーカ200 A
  • 4極サーキットブレーカ63 A
  • 4極サーキットブレーカ80 A
  • 4極サーキットブレーカ100 A
  • 4極サーキットブレーカ125 A
  • 4極サーキットブレーカ160 A
  • 4極サーキットブレーカ200 A
  • サーキットブレーカパッドロック
  • ニュートラルアースリンク
  • ブレーカのアラームスイッチを通した過負荷

試験およびパッケージング

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8 PF)

DE65 GC(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View