D175 GC C7.1(60 Hz) | 175 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 D175 GC(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
175 ekW
175 ekW
最低定格
175 ekW
175 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 3
米国EPA認定、Tier 3

概要

175 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで175 ekWの電力を高い信頼性で生産するD175 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのD175 GC発電装置は排出レベルの選択が可能です。

利点

最大で 16% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

予備部品 98% 24時間以内にお届け

世界トップレベルの製品サポートネットワークにより、メンテナンスおよびサービスの必要性に応じて予備部品をすぐに利用できます。

製品仕様 D175 GC(60 Hz)

最高定格 175 ekW 175 ekW
最低定格 175 ekW 175 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 3 米国EPA認定、Tier 3
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル C7.1 I-6、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.31 in 135 mm
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7.01 l
圧縮比 16.7:1 16.7:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子、コモンレール 電子、コモンレール
ガバナタイプ ADEM™A4 ADEM™A4
長さ - 最大 103.7 in 2634 mm
幅 - 最大 51.2 in 1300 mm
高さ - 最大 58.7 in 1492 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 3741 lb 1697 kg

D175 GC(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

コントロールパネル

  • GCCP 1.2コントロールパネル

冷却系統

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

発電装置および発電装置アタッチメント

  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • IP23保護
  • 12リード
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • ベース、単層一体型燃料タンク(24時間)搭載の成形鋼製
  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • クーラント/オイルドレーンライン終端点を含む
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

D175 GC(60 Hz) オプション装備品

オルタネータシステム

  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • Quatrature droop king
  • オルタネータ取外し
  • 三相センシング
  • Rフレーム補助巻線: R2273L4 SE aux alt 07、aux alt 08、aux alt 10
  • 結露防止ヒータ
  • オプションのLCフレームオルタネータ(沿岸部向けインシュレーション保護)

サーキットブレーカ

  • パッドロック式ブレーカ機器
  • 4極250 A、400 A、630 Aサーキットブレーカ

コントロールパネルのオプション

  • 地絡(ワイヤ2本のみ)
  • 回転数調整接点
  • パネル取付けの音声アラーム
  • ボルトフリー接点
  • 接地漏電(2線のみ)
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • コントロールパネルヒータ
  • 回転数調整ポテンショメータ
  • バッテリ充電器
  • 非常停止、キー付き

コントロールシステム

  • 静的バッテリ充電器
  • 一般的なアラーム用のボルトフリー接点
  • 発電装置稼動用のボルトフリー接点
  • GCCP 1.2

冷却系統

  • 冷却水温度低下
  • クーラントヒータ
  • クーラントレベル低下時の運転停止

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ

取付けオプション

  • 電子制御ガバナ
  • サイレンサ取付けキット
  • 産業用サイレンサ取外し
  • 取外し式バッテリ
  • 住宅街用サイレンサ

燃料システム

  • 燃料レベル低下アラーム
  • オープンセット用コンパクトスキッドベース
  • DEFRAバンド燃料タンク
  • オープンセットナロー幅タンクベース
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • 燃料レベル超過アラーム

試験レポート

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)

ゼネラル

  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ

グローバルな認定

  • CIS認定

電力遮断

  • サーキットブレーカ、IEC、4極

アクセサリ/その他

  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット

D175 GC(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D175 GC開放型装置

D175 GC開放型装置

D175 GC開放型装置

D175 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D175 GC開放型装置
D175 GC開放型装置
D175 GC開放型装置
D175 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View
360 View