C18(50 Hz)中国オフロード | 550 ~ 715 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C18(50 Hz)中国オフロード

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
715 kVA
715 kVA
最低定格
550 kVA
550 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、EU Stage IIIA
低燃費、EU Stage IIIA

概要

550 ~ 715 kVAディーゼル発電装置

C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途のために開発されています。50 Hzで550 ~ 715 kVAの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。低燃費認証を取得し、EU Stage IIIAオフロード排出ガス基準、中国オフロードIII排出ガス基準排出ガス/燃料戦略に適合しています。

利点

> 15 % kW/m2 *50 Hzでの増加した予備定格

最大 37% 設置面積削減

設置面積をより小さく

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

製品仕様 C18(50 Hz)中国オフロード

最高定格 715 kVA 715 kVA
最低定格 550 kVA 550 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、EU Stage IIIA 低燃費、EU Stage IIIA
電圧 380 ~ 415 V 380 ~ 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106.4 in³ 18.1 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最小 218.5 in 5550 mm
長さ - 最大 218.5 in 5550 mm
幅 - 最大 80.9 in 2056 mm
高さ - 最大 107.8 in 2737 mm

C18(50 Hz)中国オフロード 標準装備

エアシステム

  • エアクリーナ、ライトデューティ
  • ターボチャージャ

エアインレット

  • エアクリーナ

コントロールパネル

  • GCCP 1.3
  • GCCP発電装置コントローラ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

排気

  • 排気フランジアウトレット

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(8時間)を備えた成形鋼製

燃料

  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • IP23保護
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮

発電機およびアタッチメント

  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • パワーセンター、IP22
  • オプションのLCフレーム発電機 - IP23適合の保護性能
  • 必須オプションのリアサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

電力遮断

  • バスバー

潤滑システム

  • オイルドレーンバルブ
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き
  • 24 V始動モータ
  • バッテリ

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

C18(50 Hz)中国オフロード オプション装備品

認証

  • グローバル
  • 欧州認証 - EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントエアクリーナ

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 結露防止ヒータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み

サーキットブレーカ

  • 4極(IEC - 100 %定格) - パッケージ搭載
  • 3極(IEC - 100 %定格) - パッケージ搭載
  • パッドロック式装置
  • 4極(IEC - 100 %定格) - 電動
  • パワーターミナルストリップ
  • 3極(IEC - 100 %定格) - 電動

コントロールパネル

  • GCCP 1.4
  • ローカルおよびリモート通知装置モジュール
  • デジタルI/Oモジュール
  • 負荷共有モジュール
  • EMCP(4.2)(4.3)(4.4)
  • リモートモニタリングソフトウェア

コントロールシステム

  • ローカルアラームモジュール
  • コントロールパネル保護装置
  • リモート通知装置モジュール
  • ボルトフリー接点

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ

始動/充電

  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 大型バッテリ
  • ジャケットウォータヒータ

排気システム

  • エルボキット
  • マフラ - イン側/アウト側
  • マニホールドおよびターボチャージャガード
  • エンジン取付けマフラ
  • フランジグループ(8 inおよび10 inの溶接フランジとガスケット)

燃料系統

  • 一体型二重壁燃料タンクベース
  • 手動燃料トランスファシステム
  • 燃料トランスファシステム

ゼネラル

  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • UL 2200パッケージ
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • EEC適合宣言書
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク

発電機およびアタッチメント

  • AフレームCIP発電機
  • LCフレーム発電装置
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • LCフレーム大型発電機
  • スペースヒータ
  • 侵入に対する保護
  • LCフレームCIP発電装置
  • Aフレーム大型発電機

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース

始動/充電システム

  • 5 Aバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C18(50 Hz)中国オフロード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18リア右側

C18リア左側

C18フロント右側

C18フロント左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C18リア右側
C18リア左側
C18フロント右側
C18フロント左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View