3516B DGB(50 Hz) | 1,750~2,275 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 3516B DGB™(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

主要電力定格
2,275/2,000 kVA
2,275/2,000 kVA
常時電力定格
2,000/1,750 kVA
2,000/1,750 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

1,750~2,275 kVA動的ガス混合発電装置

3516B DGB(Dynamic Gas Blending、動的ガス混合)発電装置は、常用電源および主要電源に対応するように設計されています。各発電装置は50 Hzで1,750~2,275 kVAの電力を高い信頼性で発電して、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。当社の3516B DGB発電装置は、低燃費を実現するように開発されています。

利点

最大 70% 天然ガス混合燃料

経済的で排出が少ない天然ガスを使用したディーゼルに関する過渡応答。

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

製品仕様 3516B DGB™(50 Hz)

主要電力定格 2,275/2,000 kVA 2,275/2,000 kVA
常時電力定格 2,000/1,750 kVA 2,000/1,750 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 主要、常時 主要、常時
最高定格 2275 kVA 2275 kVA
最低定格 1,750 kVA 1,750 kVA
エンジンモデル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
ストローク - HD 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4210.64 in 69 l
総行程容積(排気量) - HD 4764.73 in³ 78.08 l
圧縮比 14.0:1標準、15.5:1 HD 14.0:1標準、15.5:1 HD
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™4 Adem™4
長さ - 最小 278.2 in 7066 mm
長さ - 最大 292 in 7416 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最大 92.9 in 2360 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 33300 lb 15135 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールシステム

  • 油圧低下
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • アラーム確認
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • アナログ入力3個
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • オーバースピード
  • 逆出力(kW)(32)
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 冷却水温度低下
  • 選択したオプションにより異なるI/O数
  • 非常停止
  • 動作時間
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 環境シールドフロントフェイス
  • kW(位相別、平均、%)
  • デジタル表示:
  • 自動/始動/停止コントロール
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • クーラントレベル低下
  • コントロール:
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • レギュレータ(IVR) - IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁が含まれる
  • RPM
  • V(L-LおよびL-N)、周波数(Hz)
  • 冷却水温度
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • 速度調整
  • エンジンサイクルクランク
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • kW-hr(合計)
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • 発電機位相順序
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • PLC機能
  • kVAr-hr(合計)
  • DC電圧
  • エンジン冷却タイマ
  • 24 VDC動作
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 冷却水温度上昇
  • A(位相別および平均)
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 非常停止押しボタン
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 過電流(50/51)
  • 通信:
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 力率(位相別および平均)
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • ランプテスト
  • 発電装置パッケージにCaterpillar製電圧レギュレータを含む

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • IP23保護

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • Cat ECS発電装置コントローラ

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • セカンダリ燃料フィルタ

ゼネラル

  • SAE標準回転
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • RHサービス
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00

発電装置およびアタッチメント

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • ランダム巻線
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口 - 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6リード
  • コイル温度検出器
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C) - 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • 三相ブラシレス、突極
  • 結露防止スペースヒータ
  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • 成形巻線

制御システム

  • ADEM A3

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • 潤滑油
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)

始動系統

  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)

3516B DGB™(50 Hz) オプション装備品

排気

  • 排気マフラ

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • シングルエレメントフィルタ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • オプションのラジエータアレンジメント

発電機

  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 結露防止ヒータ

コントロールパネル

  • 負荷共有モジュール
  • 空車時上部ボックス
  • 発電機メインターミナルボックス
  • 通知装置 - リモート
  • EMCP 4.4
  • デジタルI/Oモジュール
  • ケーブルシュラウド
  • リモートモニタリングソフトウェア
  • 盗難防止パネルカバー
  • サイドエクステンションボックス
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • 通知装置 - ローカル

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却水

マウンチング

  • IBCアイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • クランクケース換気システム
  • クランクケース保護グループ:

排気システム

  • Tier 4ドーズキャビネット
  • Yアダプタ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • エルボ>
  • マフラ
  • Tier 4排出ガス低減モジュール
  • クリーンエミッション部品
  • フレキシブルフィッティング
  • Tier 4排出ガス低減MODキット
  • 排気オフセット

拡張サービス保証

  • プラチナ、シルバー、ゴールド保証

ゼネラル

  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • UL 2200パッケージ
  • EEC適合宣言書
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 一体型およびサブベース燃料タンク

燃料系統

  • ガス燃料フィルタ
  • プライマリフュエルフィルタ
  • 電動燃料プライミングポンプ(Tier 4)

発電装置およびアタッチメント

  • 1,600フレーム - 380、400、415 V、3相1,500 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • オプションの高電圧アタッチメント
  • ディファレンシャル変流器
  • 1,600フレーム - 380、400、415 V、3相1,500 rpm、RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 高電圧発電機
  • スペースヒータキット
  • 発電機の変換
  • 1,600フレーム - 380、400、415 V、3相1,500 rpm、RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 2,700フレーム - 6,300、6,600、6,900 V、3相1,500 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 3,000フレーム - 10,000、10,500、11,000 V、3相1,500 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,800フレーム
  • オルタネータエアクリーナ

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • 予潤滑ポンプグループ
  • オイルレベルレギュレータ
  • 標準サンプ内の潤滑油

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • ケーブル差込み口 - 右側
  • ケーブル差込み口 - リア
  • 接地グループ
  • 左側電源接続
  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続
  • ケーブル差込み口 - 左側
  • 後部電源接続

電力遮断

  • サーキットブレーカ - LVパッケージ
  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 2,000、2,500、3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 2,000、2,500、3,200 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 1,600、2,000、2,500、3,000、4,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ

特別試験/レポート

  • 標準エンジン試験
  • ねじれ振動分析
  • 燃料消費試験
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • OSPD認定
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置レポート

始動/充電

  • 充電オルタネータ
  • バッテリ充電器
  • 大型バッテリ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • ジャケットウォータヒータ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • エンジンバーリング装置
  • スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • スタータカバー
  • バッテリ、ラック、ケーブル
  • 空気圧レギュレータ
  • 10、20、35 Aバッテリ充電器
  • 50 A NFPAバッテリ充電器
  • エアスタータモータ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

3516B DGB™(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516Bディーゼル発電装置フロント右側

3516 DGB発電装置(フロント左側)

3516 DGB発電装置(リア左側)

3516 DGB発電装置(フロント右側)

3516Bディーゼル発電装置フロント右側
3516 DGB発電装置(フロント左側)
3516 DGB発電装置(リア左側)
3516 DGB発電装置(フロント右側)

DGBビデオ

DGBビデオ

360 View