XQP30

可搬式発電装置 XQP30

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
30 kVA
30 kVA
振動数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
127 ~ 480 V
127 ~ 480 V

概要

30 kVAモバイルディーゼル発電装置

XQP30発電装置は、規制対象外の地域向けに最適化された低燃費性能を発揮します。堅牢なレンタルまたは移動対応構造を備えたこの製品ラインは、複数のプロジェクトの現場を安全かつ効率よく、楽に移動できるように設計されています。フォークリフトポケットを備えたヘビーデューティ仕様ベースを備え、ユニットを楽にけん引、吊上げできます。また、一部モデルにはClipsalまたはCEEソケットオプションをご用意しています。このオプションをご利用になると、設置時間を短縮し、故障なく配電することが可能です。

利点

選択可 50/60 Hz Operation(作動)

地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能

音響出力 60 dBA @ 7 m 防音性能

防音仕様と電動ファンにより騒音レベルを静かな会話まで低減

標準 500時間 オイル交換間隔

定期メンテナンスが必要になるまでの可動時間を最大化

製品仕様 XQP30

定格(主要電力) 30 kVA 30 kVA
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 127 ~ 480 V 127 ~ 480 V
エンジン CAT C3.3 CAT C3.3
排出ガス で実現し低燃費 で実現し低燃費
燃料 ディーゼル ディーゼル
44.1 in 1120 mm
高さ 62.3 in 1583 mm
長さ 84.6 in 2150 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 2712 lb 1230 kg
100 %負荷(50Hz時) 1.9 gal/hr 7.2 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 2.3 gal/hr 8.6 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 1.5 gal/hr 5.6 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 1.7 gal/hr 6.6 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 1.1 gal/hr 4.1 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 72 dB(A) 72 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 73 dB(A) 73 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 72 dB(A) 72 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 71 dB(A) 71 dB(A)
100 %負荷(50Hz時) 2.1 gal/hr 8 l/hr
100 %負荷(60 Hz時) 2.4 gal/hr 9.1 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 1.6 gal/hr 6.1 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 1.3 gal/hr 4.9 l/hr

XQP30 標準装備

CAT C3.3ディーゼルエンジン

  • 自然吸気

発電機

  • LC1514Fフレーム

エアフィルタ

  • サイクロン/ペーパー式(ダストカップとサービスインジケータ付き)

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様始動モータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

コントロールパネル

  • デジタルEMCP4.2Bセット取付けのコントローラ

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。フォークリフトポケット。けん引バー。リフティングフレームと4点リフト。ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します。

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

XQP30 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP30 - ディーゼル

XQP30 - ディーゼル

XQP30 - ディーゼル

XQP30 - ディーゼル

XQP30 - ディーゼル
XQP30 - ディーゼル
XQP30 - ディーゼル
XQP30 - ディーゼル

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長

Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能

CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング

CATモバイル発電機の非常停止

Catレンタル用発電装置XQP製品の堅牢な設計の特長
Catレンタル発電装置XQP製品の電気的機能
CAT XQP30 ~ XQP500モバイル発電機始動/停止トレーニング
CATモバイル発電機の非常停止

360 View