G3516H 2,027 kW

ガス発電装置 G3516H

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
2,027/2,007 ekW(1 pf)
2,027/2,007 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率
45.30%
45.30%

概要

1,419~2,027 kWガス発電機

Caterpillarは熱電併給(CHP)や緊急電源、ローカルグリッドの用途向けに、天然ガスやバイオガス、炭鉱ガス、水素混合燃料を使用する信頼性の高い多彩なガス発電ソリューションを取り揃えています。

利点

最大 25% 水素ブレンド燃料オプション

パイプライン天然ガスと 25 %までの水素ブレンド(容量基準)で運転できます。

最大 38% の整備コストを削減

メンテナンス間隔の延長により、整備コストを削減できます

最大 20% 潤滑油消費量の削減

整備コストを削減し、メンテナンス間隔を延長できます

製品仕様 G3516H

常時電力定格 2,027/2,007 ekW(1 pf) 2,027/2,007 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(25 %まで)
最高の電気効率 45.30% 45.30%
振動数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1,500 rpm 1,500 rpm
エンジンモデル G3516H G3516H
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
圧縮比 12.1 12.1
燃料系統 天然ガス 天然ガス
長さ 291 in 7395 mm
84 in 2139 mm
高さ 95 in 2402 mm
乾燥質量 - 発電装置 40384 lb 18315 kg

G3516H 標準装備

コントロールパネル

  • EMCP4.3

エアインレット

  • パッケージマウントエアクリーナ、サービスインジケータ付き
  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

冷却系統

  • ジャケットウォータおよびSCAC駆動サーモスタット
  • ANSI Class 150/DNカスタムフランジ接続、JW(Jacket Water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • 2段目のSCAC-Catフランジ

排気

  • センターセクション冷却ターボチャージャ、Catフランジアウトレット付き
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • ターボチャージャのCatフランジ表面アウトレット

燃料系統

  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです

イグニッションシステム

  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM A4により制御)
  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)

発電機

  • 永久磁石励磁
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器
  • SR5
  • 受動的ドループ
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き

ゼネラル

  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • RHサービス
  • パーツブック
  • 取扱説明書

制御システム

  • ADEM A4、4~20 mA(0~5 V)回転数入力

始動/充電

  • 24 V始動モータ

G3516H オプション装備品

エアインレット

  • マウンチングブラケットおよびパイプ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)
  • ヘビーデューティエアクリーナ(プレクリーナ付き)

サーキットブレーカ

  • UVトリップまたはパッケージ組込みのCBワイヤリングなし
  • フレーム搭載
  • MP-フレーム3極下部ケーブル差込み口またはMP- フレーム6極下部ケーブル差込み口
  • 4,000 A、3極、IEC定格
  • 2,500/3,000/3,200 Aまたは4,000/5,000 A中性変流器自動選択
  • 下部および上部カバー、エクステンションボックスルーフカバー
  • バスバー取付け
  • 4,000 A、3極、UL定格

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア
  • 独立I/Oモジュール、デジタル入力12個、'フォームC'リレー8個
  • RS485、32個のランプ式リモート通知装置
  • Cat Connect: イーサネット、衛星、携帯電話テレマティクス
  • 横流補正変流器-- 8.7/15 kVクラス
  • RTDモジュール
  • ローカル/リモートPCモニタリング
  • 16カ所/32個のランプ式通知装置、NFPA99-110/CSA282コンフィギュレーション付き
  • リモート監視と制御
  • 同期モジュール
  • ローカルアラームモジュール

冷却系統

  • ジャケットウォータクーラントヒータ
  • インレット/アウトレット接続

排気

  • フランジ
  • マフラおよび火花抑止マフラ、ANSIコンパニオンフランジ付き
  • エルボ

発電機

  • 手動電圧制御
  • 発電機エアフィルタ
  • 低電圧拡張ボックス
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • ケーブルアクセスボックス
  • ベアリング温度検出器

始動/充電

  • 24 Vバッテリ充電器:
  • 60 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗料注文
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • デジタル診断ツール
  • ツールセット
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)

グリッドコード規格への準拠

  • 60 Hz: 米国
  • 50 Hz: ドイツ、イギリス、ベルギー、ルーマニア、イタリア、アイルランド、ポーランド、オランダ、スペイン、フランス、欧州標準

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

G3516H を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3516Hガス発電装置(右後面図)

G3516Hガス発電装置(左後面図)

G3516Hガス発電装置(左前後面図)

G3516Hガス発電装置(右正面図)

G3516H 60 Hzガス発電装置(右後面図)

G3516H 60 Hzガス発電装置(左後面図)

G3516H 60 Hzガス発電装置(左正面図)

G3516H 60 Hzガス発電装置(右正面図)

G3516Hガス発電装置(右後面図)
G3516Hガス発電装置(左後面図)
G3516Hガス発電装置(左前後面図)
G3516Hガス発電装置(右正面図)
G3516H 60 Hzガス発電装置(右後面図)
G3516H 60 Hzガス発電装置(左後面図)
G3516H 60 Hzガス発電装置(左正面図)
G3516H 60 Hzガス発電装置(右正面図)

CHP

G3500Hガス発電装置シリーズ

CHP
G3500Hガス発電装置シリーズ

360 View
360 View