D250 GC C9(60 Hz) | 250 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 D250 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
250 ekW
250 ekW
最低定格
250 ekW
250 ekW
排出ガス/燃料戦略
EPA据置き型緊急時
EPA据置き型緊急時

概要

250 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで250 ekWの電力を高い信頼性で生産するD250 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのD250 GC発電装置は、EPA据置き型緊急時(Tier 3)排出ガス基準に適合して作動します。

利点

最大で 28% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

質量を最大で 23% 低減

簡単な取扱い。発電装置の質量を支えるために必要な構造補強が少なくなっています

標準 105 °C オルタネータ温度上昇

ほとんどの仕様に適合。オルタネータの長寿命を確保します

製品仕様 D250 GC

最高定格 250 ekW 250 ekW
最低定格 250 ekW 250 ekW
排出ガス/燃料戦略 EPA据置き型緊急時 EPA据置き型緊急時
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル Cat® C9直列6気筒、4サイクルディーゼル Cat® C9直列6気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.4 in 112 mm
行程 5.9 in 149 mm
総行程容積(排気量) 538 in³ 8.8 l
圧縮比 16.3:1 16.3:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 HEUI HEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 155.5 in 3950 mm
幅 - 最小 56.3 in 1430 mm
幅 - 最大 56.7 in 1440 mm
高さ - 最小 67.2 in 1706 mm
高さ - 最大 86.7 in 2202 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 5324.2 lb 2415 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ - キャニスタなしの使い捨て
  • アフタクーラコア
  • ターボチャージャ

コントロールパネル

  • GCCP 1.2

冷却系統

  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • ラジエータサイトゲージ
  • ブロワーファンおよびガード付きファンドライブ
  • サーモスタットおよびハウジング
  • 冷却水ドレーンバルブ
  • ラジエータ、パッケージマウント

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • エンジン燃料トランスファポンプ
  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ、スピンオン式
  • 一体型タンクベース、24時間、UL142

発電装置

  • 工場での試験により、全負荷条件に合わせて仕様を設計
  • システム一式をISO 9001:2000認定施設で設計製造
  • すべての保護デバイスおよびコントロール機能をシミュレーションおよび確認済み

発電機および発電機アタッチメント

  • AVRおよびターミナルへの容易なアクセス
  • 絶縁システム、等級H
  • ブラシレス、自励式2/3ピッチ(600 Vは内部励起(IE、Internal excitation)を使用)
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • ターミナルボックス、IP22 RHS向き、下部ケーブル差込み口
  • 12リード
  • 相対湿度95 %以下の過酷でない環境における標準巻線保護
  • IP23保護

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

潤滑システム

  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • 潤滑油、CK-4(10W-30)
  • 浅型オイルパン
  • オイルフィルタ、スピンオン式
  • ラジエータ前部へのフュームディスポーザル
  • オイルクーラ
  • オイルドレーン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • リフティング装置と、クーラントラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

保護機能

  • 安全シャットオフ - 過回転
  • 安全シャットオフ - 水温上昇
  • 安全シャットオフ - 油圧低下

始動/充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • 24 V、45 A充電オルタネータ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • パーツブック

D250 GC オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(キャニスタなしの使い捨て)

ベース、マウンチングおよび燃料タンク

  • 一体型タンクベース、24時間、UL142
  • 音と表示による燃料アラーム(燃料レベルが90 %で作動)
  • ワイドベース - スキッド
  • 燃料タンク充填パイプおよびロック可能キャップ

サーキットブレーカ

  • 400 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • 1,200 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1,200 A LS/I
  • 補助接点
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I

コントロールシステム

  • ねじり解放、赤色の非常停止ボタン
  • Product Linkリモートモニタリングハードウェア
  • 16ランプ式NFPA 99/110通知装置
  • ボルトフリー接点
  • 接地異常リレー
  • 20 A GFCI(接地異常回路遮断器)
  • 音声アラームグループ
  • 100 Aロードセンタ

エンクロージャ

  • 非常停止
  • ACおよびDC電源ランプ
  • 防音仕様レベル2エンクロージャ(白)

排気システム

  • 6"マフラ(25 dBA防音)
  • フレキシブル排気接続
  • マニホールドおよびターボチャージャガード

発電機

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • スペースヒータ

始動系統

  • 標準バッテリセット: 1,000 CCA、90 A/時
  • バッテリ充電器(UL認定)
  • ジャケットウォータヒータ

ゼネラル

  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 拡張サービス保証
  • 発電装置試験レポート
  • UL2200認証

D250 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D300 GC開放型装置

D300 GC開放型装置

D300 GC開放型装置

D300 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D300 GC開放型装置
D300 GC開放型装置
D300 GC開放型装置
D300 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View