3516C(50 HZ) | 2,500~2,750 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3516C(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
2750 kVA
2750 kVA
主要電力定格
2,500 kVA
2,500 kVA
排出ガス/燃料戦略
で実現し低燃費
で実現し低燃費

概要

2,500~2,750 kVAディーゼル発電装置

2,500~2,750 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516Cディーゼル発電装置は、ミッションクリティカル、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

最適化により 9% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3516C(50 Hz)

予備電力定格 2750 kVA 2750 kVA
主要電力定格 2,500 kVA 2,500 kVA
排出ガス/燃料戦略 で実現し低燃費 で実現し低燃費
電圧 380 ~ 11,000 V 380 ~ 11,000 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源
最高定格 2750 kVA 2750 kVA
最低定格 2,500 kVA 2,500 kVA
エンジンモデル 3516C、ATAAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516C、ATAAC、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4765 in 78 l
圧縮比 14:01 14:01
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3
長さ - 最大 228.3 in 5800 mm
幅 - 最大 75.9 in 1929 mm
高さ - 最大 80.7 in 2050 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 32404 lb 14698 kg

アップグレード可能パッケージ式3516C(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル

  • RPM
  • エンジンサイクルクランク
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 速度調整
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 過電流(50/51)
  • DC電圧
  • コントロール:
  • 発電機位相順序
  • 油圧低下
  • プログラム可能なデジタル出力2個
  • 逆出力(kW)(32)
  • クーラントレベル低下
  • 動作時間
  • 周波数(Hz)
  • kVAr-hr(合計)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • ランプテスト
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • プログラム可能なリレー出力2個(フォームC)
  • 24 VDC動作
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • EMCP 4発電装置コントローラ
  • V(L-LおよびL-N)
  • 冷却水温度上昇
  • アラーム確認
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • オーバースピード
  • EMCP4.2Bコントローラには以下が装備されています。
  • エンジン冷却タイマ
  • パネルライト
  • kW(位相別、平均、%)
  • 冷却水温度低下
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 通信:
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • デジタル表示:
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • EMCP 4.2B
  • 冷却水温度
  • 非常停止押しボタン
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • kW-hr(合計)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • A(位相別および平均)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 力率(位相別および平均)

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合

電力遮断

  • バスバー

始動/充電

  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 充電オルタネータ

冷却系統

  • ファンおよびベルトガード
  • パッケージマウントラジエータ
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • JWAC
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • クーラントレベルセンサ
  • ラジエータファンとファンドライブ

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • セカンダリ燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • NEMAクラスHインシュレーションシステム、クラスH温度上昇(周囲温度40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • ランダム巻線
  • 6リード
  • コイル温度検出器
  • IEC標準穴パターン
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 三相ブラシレス、突極
  • 発電装置パッケージには、Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)が含まれる。CDVRには、受動的ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機が含まれる

制御システム

  • ADEM III

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ラバー防振マウント - 出荷時組込みなし

始動/充電システム

  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル

  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 塗装 - Caterpillar yellowおよび高光沢ブラックレールとラジエータ
  • SAE標準回転

アップグレード可能パッケージ式3516C(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • エアインレット保護
  • ヘビーデューティエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • ケーブル差込み口オプション
  • エンクロージャ用コントロールパッケージ
  • トリップユニット
  • 負荷軽減、IEC標準穴
  • バスバー電源接続
  • センターポストバスバー
  • EMAXブレーカ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、IEC準拠

コントロールパネル

  • 通知装置モジュール
  • 発電装置温度監視
  • 補助ボックス
  • リモート回転数調整
  • バスバー接続
  • 盗難防止パネルドア
  • 電圧上げ/下げスイッチ
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • ローカル/リモート監視
  • 言語オプション
  • カスタマインターフェイスオプション
  • 外部ボックスクリップ
  • EMAXブレーカ接続
  • ガバナ

冷却系統

  • 熱交換器
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • ラジエータダクトフランジ
  • オプションのサーペンタインラジエータ

欧州における認定

  • EU適合宣言書

排気システム

  • 壁取付けキットによる
  • マフラ取付けキット
  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング

燃料系統

  • 燃料クーラ
  • プライマリフュエルフィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 発電機
  • 三相、ランダム巻線、内部励起(IE)
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 三相、380/400/415/3,300/6,600/10,000/10,500/11,000 V
     
  • リード数: 6
  • ピッチ: 0.6667

計器類

  • 高温計および熱電対
  • 熱電対

潤滑システム

  • オイルレベルレギュレータ
  • 電動予潤滑ポンプ
  • 手動予潤滑排出ポンプ

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

保護システム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ

特別試験/レポート

  • IBC耐震認証
  • CSA試験と認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • ニュートラル接地認証
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • 10 Aおよび20 Aバッテリ充電器
  • 充電オルタネータ - 50 A
  • デュアル24 V電気スタータモータ
  • エーテル始動補助装置
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • ジャケットウォータヒータ

ゼネラル

  • エンジンベアリンググループ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3516C(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3516C発電装置パッケージ

3516C発電装置パッケージ

3516C発電装置パッケージ

3516C発電装置パッケージ

3516C発電装置パッケージ
3516C発電装置パッケージ
3516C発電装置パッケージ
3516C発電装置パッケージ

3516Eビデオ - 50 Hz

3516Eビデオ - 50 Hz

360 View