C18(60 Hz) | 455 ~ 600 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C18(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
600 ekW
600 ekW
最低定格
455 ekW
455 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 2
米国EPA認定、Tier 2

概要

455 ~ 600 ekWディーゼル発電装置

C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。60 Hzで455 ~ 600 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。エンジンは据置き型緊急使用のみの米国EPA(Tier 2オフロード同等排出ガス基準に適合)排出ガス/燃料戦略に認定されています。

利点

> 15 % kW/m2

最大 55% 設置面積削減

設置面積をより小さく

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

製品仕様 C18(60 Hz)

最高定格 600 ekW 600 ekW
最低定格 455 ekW 455 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 2 米国EPA認定、Tier 2
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106.4 l 18.1 in³
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 5550 in 218.5 mm
幅 - 最大 80.9 in 2056 mm
高さ - 最大 107.8 in 2737 mm

C18(60 Hz) 標準装備

エアインレット

  • エアクリーナ

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ
  • ライトデューティ仕様エアクリーナ
  • アフタクーラコア

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • パッケージマウントラジエータ

排気

  • 排気フランジアウトレット

排気システム

  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク(8時間)標準装備

燃料

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ

発電機およびアタッチメント

  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • パワーセンター、IP22
  • Aフレーム発電機 - IP21適合の保護性能
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)
  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ)

発電機

  • IP23保護
  • CATエンジンの性能と出力特性に適合
  • 負荷調整モジュールが負荷インパクト発生時のエンジンへの負荷を低減することで負荷許容量を高め。回復時間を短縮

電力遮断

  • バスバー

コントロールシステム

  • GCCP 1.2

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

コントロールパネル

  • EMCP 4発電装置コントローラ

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンバルブ

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータは、リフティング用装備と冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

マウンチング

  • ラバー振動アイソレータ

始動/充電

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き
  • 24 V始動モータ
  • バッテリ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

C18(60 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ

排気

  • 産業用、住宅用、クリティカルマフラ

発電機

  • 大型およびプレミアム発電機
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁(PMG)励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 結露防止ヒータ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

サーキットブレーカ

  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - 電動
  • IECブレーカ用分路トリップ
  • パワーターミナルストリップ
  • サーキットブレーカ(IEC)補助接点
  • 3極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント
  • パッドロック式サーキットブレーカ装置
  • 4極(IEC-100 %定格)サーキットブレーカ - パッケージマウント

コントロールパネル

  • リモートモニタリングソフトウェア
  • 負荷共有モジュール
  • ローカルおよびリモート通知装置モジュール
  • GCCP 1.2、GCCP 1.5
  • デジタルI/Oモジュール

コントロールシステム

  • ローカルアラームモジュール
  • ボルトフリー接点
  • ローカルアラームホーン
  • リモート通知装置モジュール
  • オイル温度表示
  • 保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡リレー - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル超過アラーム - 燃料レベルセンサ
  • GCCP 1.5

冷却系統

  • 低冷却水温度アラーム
  • ラジエータダクトフランジ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 大型バッテリ
  • 充電オルタネータ

排気システム

  • 8 inおよび10 inのGPフランジ
  • 8 inおよび10 inのエルボキット
  • エンジン取付けマフラ
  • 10、25、35イン側/アウト側マフラ
  • マニホールドおよびターボチャージャガード

燃料系統

  • 手動燃料トランスファポンプ
  • 燃料トランスファシステム
  • 一体型 - 二重壁燃料タンクベース

ゼネラル

  • 防音仕様、耐候性、または高外気温保護筐体
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 一重壁または二重壁サブベース燃料タンク
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • EEC適合宣言書
  • UL 2200パッケージ
  • 一重壁または二重壁一体型燃料タンク
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • ナロー、ワイド、またはスキッドベース
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性

発電機およびアタッチメント

  • スペースヒータ
  • AフレームCIP発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • LCフレーム発電装置
  • Aフレーム大型発電機
  • 侵入に対する保護
  • LCフレームCIP発電装置
  • LCフレーム大型発電機

潤滑システム

  • 手動排出ポンプ

始動および充電

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aバッテリ充電器

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C18(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C18リア右側

C18リア左側

C18フロント右側

C18フロント左側

エンクロージャ

エンクロージャ

C18リア右側
C18リア左側
C18フロント右側
C18フロント左側
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View