アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)| 1,320~1,750 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,360~1,600 kVA

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

予備電力定格
1,625/1,600/1,500 kVA
1,625/1,600/1,500 kVA
主要電力定格
1,500/1,360 kVA
1,500/1,360 kVA
排出ガス/燃料戦略
低燃費、低排出
低燃費、低排出

概要

1,320~1,750 kVAディーゼル発電装置

1,360~1,625 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3512Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。

利点

1,000時間 4,000,000,000 グローバル作動時間

ヘビーデューティで定評ある性能

1,000時間 200,000 発送済み

1981年以降、エンジン市場をリードしています

最適化により 11% の燃費低減を実現

オペレーティングコストの削減を実証

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,360~1,600 kVA

予備電力定格 1,625/1,600/1,500 kVA 1,625/1,600/1,500 kVA
主要電力定格 1,500/1,360 kVA 1,500/1,360 kVA
排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出
電圧 400~415 V 400~415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源
最低定格 1,360 kVA 1,360 kVA
最高定格 1,625 kVA 1,625 kVA
エンジンモデル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 6.69 in 170 mm
行程 7.48 in 190 mm
総行程容積(排気量) 3161.03 in³ 51.8 l
圧縮比 14.0:1 14.0:1
吸気方式 TA TA
燃料系統 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射
ガバナタイプ ADEM™ A3 ADEM™ A3
長さ - 最小 212.8 in 5404 mm
長さ - 最大 217.1 in 5515 mm
幅 - 最小 90 in 2286 mm
幅 - 最大 90 in 2286 mm
高さ - 最小 94.9 in 2411 mm
高さ - 最大 94.9 in 2411 mm
乾燥質量 - 発電装置(最小) 25620 lb 11621 kg
乾燥質量 - 発電装置(最大) 26530 lb 12034 kg

アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,360~1,600 kVA 標準装備

コントロールシステム

  • 警告/シャットダウンインジケータ
  • 非常停止押しボタン
  • 24 VDC動作
  • デジタル表示:
  • ランプテスト
  • 非常停止
  • 自動/始動/停止コントロール
  • オーバースピード
  • 油圧低下
  • エンジンサイクルクランク
  • クーラントレベル低下
  • 周波数(Hz)
  • プログラム可能なデジタル入力4個
  • 動作時間
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 通信
  • 油圧
  • 速度調整
  • DC電圧
  • 冷却水温度上昇
  • 冷却水温度
  • A(位相別および平均)
  • エンジン冷却タイマ
  • RPM
  • EMCP 4.2B
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • V(L-LおよびL-N)
  • プログラム可能なデジタル出力4個
  • アラーム確認

制御システム

  • ADEM III

冷却系統

  • クーラントレベルセンサ
  • SCAC
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファンおよびベルトガード

排気システム

  • フランジ表面アウトレット
  • 乾式排気マニホールド

燃料系統

  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料プライミングポンプ
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)

発電システム

  • 最小/最大励磁機
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • バスバー接続
  • コイル温度検出器
  • RFIサプレッション
  • 三相電圧センシング
  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • ランダム巻線
  • 三相ブラシレス、突極
  • 6リード
  • NEMAクラスHインシュレーション

資料

  • パーツブック
  • 取扱説明書

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • フュームディスポーザル
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

ゼネラル

  • RHサービス
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillar Yellow
  • SAE標準回転

アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,360~1,600 kVA オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

排気

  • 排気マフラ

発電機

  • 内部励起(IE、Internal excitation)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 結露防止ヒータ

コントロールシステム

  • 発電装置温度監視
  • ニュートラル接地接続
  • ローカル通知装置モジュール(低電圧)
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • CAT Connect: Ethernetテレマティクス/衛星テレマティクス/携帯電話テレマティクス
  • 通知装置モジュール(ローカルおよびリモート)
  • 負荷共有モジュールオプション(LV)
  • CAN2ネットワーク機器
  • ガバナ(MUI低電圧)
  • カスタマインターフェイスオプション
  • 通知装置ネットワーク機器
  • リモート通知装置モジュール(低電圧)
  • EMCP電圧および電流センシンググループ

電力遮断

  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 回路ブレーカ、IEC準拠

冷却系統

  • 取付けラジエータ
  • 冷却系統アタッチメント
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却水

マウンチング

  • ラバー防振マウント
  • IBCアイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

始動/充電

  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ仕様始動システム
  • 大型バッテリ
  • エア始動モータ(コントロールおよびサイレンサ付き)
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器

排気システム

  • Yアダプタ
  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • エルボ

工場サポート

  • 工場試運転

燃料系統

  • プライマリフュエルフィルタ
  • セカンダリ燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 低電圧発電装置: 380、400、415 V、三相、1,500 rpm
  • スペースヒータキット
  • 1,400および1,600フレーム
  • ピッチ0.6667
  • 6リード
  • 内部励起
  • 発電装置の変換キット - PMからIE/IEからPM
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • RW

ゼネラル

  • UL 2200パッケージ
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • ドレーンGPオイルパン
  • 潤滑オイルフィルタ
  • オイルレベルレギュレータ
  • 標準サンプオイルパン
  • 標準サンプ内の潤滑油
  • 予潤滑ポンプグループ

クランクケースシステム

  • クランクケース保護グループ
  • クランクケース換気システム

マウンチングシステム

  • 低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 低効率アイソレータパック
  • 低アイソレータ

電源接続

  • 低電圧 - パッケージ搭載サーキットブレーカ
  • 電動サーキットブレーカ
  • 低電圧 - 1,400および1,600フレーム発電装置
  • 低電圧 - 電源接続オプション

特別試験/レポート

  • 標準発電装置TVAレポート
  • 標準エンジン試験料金
  • 発電装置試験レポート
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • カスタムの発電装置TVAレポート
  • 発電装置燃料消費試験
  • PGS試験レポート(0.8力率)

始動/充電システム

  • バッテリ、ラック、ケーブル
  • 10 Aバッテリ充電器
  • スタータカバー
  • スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 20 Aバッテリ充電器
  • ジャケットウォータヒータワイヤリンググループ
  • 35 Aバッテリ充電器

拡張サービス保証

  • シルバー - 36、48、60、120ヶ月保証
  • ゴールド - 36、48、60、120ヶ月保証
  • Catブランドの商用発電システム
  • プラチナ - 24、36、48、60、120ヶ月保証

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

アップグレード可能パッケージ式3512B(50 Hz)1,360~1,600 kVA を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置

3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置
3512Bディーゼル発電装置

360 View