DE350S GC 350~450 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 DE350S GC(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
350 ekW
350 ekW
最低定格
350 ekW
350 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、R96/EUIIIa
低燃費、R96/EUIIIa

概要

350 ekWディーゼル発電装置

DE350S GCディーゼル発電装置は、予備電源用途を満たすように開発されています。高い信頼性を誇るC9.3ディーゼルDE350S GC発電装置は、60 Hzで350 ekWの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件に合わせて設計されています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化された 燃料 消費量

製品仕様 DE350S GC(60 Hz)

最高定格 350 ekW 350 ekW
最低定格 350 ekW 350 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、R96/EUIIIa 低燃費、R96/EUIIIa
電圧 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C9.3B ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C9.3B ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 4.53 in 115 mm
行程 5.87 in 149 mm
総行程容積(排気量) 567.5 in³ 9.3 l
圧縮比 16.5:1 16.5:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 直噴 直噴
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 186.7 in 4743 mm
幅 - 最大 79.3 in 2014 mm
高さ - 最大 84 in 2133 mm

DE350S GC(60 Hz) 標準装備

エンジン

  • C9.3B、直列6気筒、4ストロークディーゼル

空気、冷却および排気

  • 標準エアフィルタ

発電装置コントローラ

  • GCCP 1.1

ガバナ

  • Adem A4

オルタネータ

  • Aフレーム標準オルタネータ

燃料保管

  • 一重壁8時間燃料タンク

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

DE350S GC(60 Hz) オプション装備品

空気、冷却および排気

  • 6"エルボキット
  • マフラなし
  • 1段式エアフィルタ
  • 6"エルボキット
  • 5"マフラ - 10 dBA防音
  • 5~6"排気アダプタ
  • 二重エレメントエアフィルタ
  • 6"マフラ(25 dBA防音)
  • 5"エルボキット
  • キャノピサイレンサ

オルタネータ要件

  • IP標準(21 FUW Aフレーム)
  • スペースヒータ

補助供給電圧

  • 240 V

認証

  • オーストラリア、CIS、湾岸認証
  • 認定証明13

サーキットブレーカ

  • 4極サーキットブレーカ800 A
  • 4極サーキットブレーカ1,250 A
  • 分路トリップ
  • ニュートラルアースリンク
  • 3極サーキットブレーカ630 A
  • 3極サーキットブレーカ800 A
  • サーキットブレーカパッドロック
  • 4極サーキットブレーカ630 A
  • 3極サーキットブレーカ1,250 A
  • ブレーカのアラームスイッチを通した過負荷
  • 補助接点

エンクロージャ

  • CAT GCエンクロージャ

燃料保管

  • 燃料レベル低下アラーム
  • 燃料レベル超過アラーム
  • 燃料レベルセンサ
  • 二重壁8時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 格納付き一重壁タンク01

発電装置コントローラ

  • クーラントヒータ
  • PLGセルラー4G E
  • バッテリ充電器
  • PLGイーサネット
  • 予備電源パック(スマートジャケットウォータヒータ、バッテリ充電器)
  • オイル温度表示
  • 低冷却水温度アラーム
  • 電圧調整ポテンショメータ
  • 回転数調整ポテンショメータ
  • PLGセルラー4G U
  • バッテリ

DE350S GC(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GCエンクロージャ

DE350S GCエンクロージャ

DE350S GCエンクロージャ

DE350S GCエンクロージャ

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GCエンクロージャ
DE350S GCエンクロージャ
DE350S GCエンクロージャ
DE350S GCエンクロージャ

360 View
360 View
360 View