C4.4(60 Hz) | 72 ~ 100 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C4.4(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
100 ekW
100 ekW
最低定格
72 ekW
72 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 3
米国EPA認定、Tier 3

概要

72 ~ 100 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで72 ~ 100 ekWの電力を高い信頼性で生産するC4.4ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC4.4発電装置はEPA据置き型緊急時(Tier 3)排出ガス基準に適合しています。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

過酷な環境で最短 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

製品仕様 C4.4(60 Hz)

最高定格 100 ekW 100 ekW
最低定格 72 ekW 72 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 3 米国EPA認定、Tier 3
電圧 110 ~ 480 V 110 ~ 480 V
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C4.4 Cat® C4.4
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 268.5 in³ 4.4 l
圧縮比 16.2:1、17.25:1、18.2:1、または18.3:1 16.2:1、17.25:1、18.2:1、または18.3:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 直接噴射またはコモンレール 直接噴射またはコモンレール
ガバナタイプ 機械式 機械式
長さ - 最大 75.8 in 1925 mm
幅 - 最大 44.1 in 1120 mm
高さ - 最大 53.6 in 1361 mm

C4.4(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

冷却系統

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(8時間)を備えた成形鋼製

発電機

  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • 12リード
  • IP23保護
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • オイルドレーンライン(バルブ付き)
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • 冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む
  • リフティング用装備とドラッグポイント含む
  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き
  • バッテリ

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C4.4(60 Hz) オプション装備品

オルタネータシステム

  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • Rフレーム補助巻線
  • 結露防止ヒータ
  • Rフレーム補助巻線
  • 直交ドループキット
  • LCフレームオルタネータ(沿岸部向けインシュレーション保護)
  • 三相センシング

サーキットブレーカ

  • サーキットブレーカのアップグレード - 4極サーキットブレーカから250 A、400 A、630 Aヘ

冷却系統

  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • クーラントヒータ
  • 低冷却水温度アラーム

コントロールパネルのオプション

  • GCCP 1.3
  • コントロールパネルヒータ
  • 接地漏電(2線のみ)
  • パネル取付けの音声アラーム
  • ボルトフリー接点
  • 非常停止、キー付き
  • バッテリ充電器
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • 回転数調整ポテンショメータ
  • 電圧調整ポテンショメータ

エンクロージャ

  • 防音仕様レベル2エンクロージャ
  • 防音仕様レベル1(亜鉛メッキ)
  • レンタルパック - CAEレンタルオプションのみ

欧州における認定

  • STDセットにアップグレード(CE認定)

燃料系統

  • CALGエンクロージャセット用スキッドベース
  • 燃料レベル低下アラーム
  • オープンセットナロー幅タンクベース
  • 燃料レベル低下時の運転停止
  • 開放型装置用小型スキッドベース
  • 燃料レベル超過アラーム
  • バンド燃料タンク

グローバルな認定

  • CIS認定

取付けオプション

  • 電子制御ガバナ
  • 産業用サイレンサ
  • 外部1点式リフト - エンクロージャ
  • 取外し式バッテリ
  • サイレンサ取付けキット

特別梱包/出荷時検査

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)

標準 - アクセサリ/その他

  • 梱包ケース - コンパクトセット
  • 梱包ケース - キャノピ搭載セット
  • ストーンガード/ラジエータトランスフランジ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C4.4(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C4.4開放型装置(リア右側)

C4.4開放型装置(リア左側)

C4.4開放型装置(フロント右側)

C4.4開放型装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C4.4開放型装置(リア右側)
C4.4開放型装置(リア左側)
C4.4開放型装置(フロント右側)
C4.4開放型装置(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View