CAT® Energy Control System 100(Cat ECS 100)コントロールパネル

エレクトリックパワーコントロール CAT® Energy Control System 100(Cat ECS 100)コントロールパネル

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

概要

CAT® Energy Control System 100コントロールパネル

CAT® Energy Control System 100(Cat ECS 100)コントロールパネルは、すべてのコントロール類とシステムインジケータを集約した利用しやすいインターフェイスです。

CAT® Energy Control System 100(Cat ECS 100)コントロールパネル 標準装備

コントロール性能

  • 自動/始動/停止
  • 非常停止
  • エンジン冷却タイマ
  • エンジンサイクルクランク
  • プログラム可能サイクルタイマ
  • 回転数および電圧調整

発電機モニタリング

  • 発電機のAC電圧監視(+/- 0.25 %の精度)
  • 商用AC電圧監視(+/- 0.25 %の精度)
  • 三相/4線式(L-LおよびL-N)センシング
  • 発電機電流センシング(3相/6線)(+/-0.25 %の精度)
  • 発電機AC電流(相ごとおよび平均)
  • 発電機周波数
  • kWh、kVArh、インポートおよびエクスポートkVAh(合計およびトリップ)
  • 発電機のステータとベアリングの温度(オプションのRTDモジュール使用時)
  • kW負荷ヒストグラム

発電装置保護

  • 発電機位相順序(47G)
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 過周波数/周波数不足(81 O/U)
  • 過電流時間制御と逆電流(50/51)
  • 過電流(熱損傷曲線)(51)
  • 逆有効電力(kW)(32)
  • 逆電力無効(kVAr)(32RV)
  • 電流平衡(46)
  • 過負荷(49)

エンジンモニタリング

  • エンジンオイル圧力(psiまたはkPa)
  • エンジンオイルの温度(°Cまたは°F)
  • エンジンクーラントの温度(°Cまたは°F)
  • エンジン回転数(RPM)
  • バッテリ電圧
  • クランク試行および始動成功カウンタ
  • 走行アワーメータ
  • リアルタイムクロック

エンジン保護

  • コントロールスイッチが自動(アラーム)になっていません
  • 油圧低下
  • 冷却水高温時(アラームとシャットダウン)
  • 冷却水温度低下(アラーム)
  • クーラントレベル低下(アラームとシャットダウン)
  • エンジンオイル温度が高い(アラームとシャットダウン)
  • 低/高/弱バッテリ電圧
  • 始動失敗
  • オーバースピード
  • オーバークランキング
  • ガス圧低下時(アラームおよびシャットダウン)

通信

  • プライマリおよびアクセサリのCANデータリンク
  • リモートアナンシエータデータリンク
  • CATデータリンク - オプションのPLE702装備
  • イーサネット(Modbus TCP/IP)- 100 baseT
  • USBタッチスクリーンディスプレイ
  • 4 x 4線ポート/マネージドスイッチ(社内および顧客用)
  • 2 x 2線ポート: 内部デバイスネットワーク

入力と出力

  • デジタル入力: 緊急停止
  • デジタル入力: リモート始動
  • デジタル入力: 16個のプログラム可能入力(発電装置のコンフィギュレーションによって利用可能な機能が変わる場合があります)
  • デジタル出力: 12個のプログラム可能出力(合計)
  • デジタル出力: 機能安全のための最大2つのプログラム可能出力
  • アナログ出力: 2個のアナログ出力
  • PWM出力: 合計3(IVR用1 - 標準)
  • デジタル入力: 3個のプログラム可能入力0~5 Vまたは抵抗(発電装置のコンフィギュレーションによって利用可能な機能が変わる場合があります)

サポート言語

  • 多言語サポート

環境

  • コントロールモジュールボックス
  • 動作温度: -40 °C~+85 °C(保管温度: -55 °C~+85 °C)
  • 侵入保護: IP66(フロントからHMIタッチスクリーン)

CAT® Energy Control System 100(Cat ECS 100)コントロールパネル オプション装備品

ディスプレイ

  • オフパッケージリモートHMI: CAT ECS 100に非管理型イーサネットスイッチを追加することで、オプションの完全機能リモートHMIディスプレイを4つまでサポートします。インタラクティブなカラータッチスクリーンのグラフィカルインターフェイスが、発電装置システムのアラーム状態やステータス指標、通知を表示し、NFPA110の遵守をサポートします(管轄当局の承認が必要)。

RS-485通知装置

  • リモートRS-485アナンシエータは、標準のNFPA 99および110ラベルを使用して、16ポイントの発電機システムのアラーム状態とステータスを表示します。アナンシエータは長距離アナンシエータデータリンクで使用するように設計されており、リモート(最大4000フィート)用途で使用できます。
  • CAT ECS 100で最大4つのアナンシエータを使用できます。

デジタル入出力モジュール

  • デジタル入出力(DI/O)モジュールは、あらゆるイベントに対して入出力機能を拡張するためのもので、12個のデジタル入力を読み取り、8個のリレー出力を設定することが可能です。DI/Oモジュールはアクセサリ通信ネットワークで使用するように設計されており、ローカル(パッケージ実装)またはリモート(最大244メートルまたは800フィート)のいずれかの用途で使用できます。
  • CAT ECS 100で最大4つのDI/Oモジュールを使用できます。

RTDモジュール

  • RTDモジュールはCAT ECS 100コントロールシステムの拡張可能な発電装置温度監視機能を提供する役割を果たし、最大8つのタイプ2線式、3線式、4線式RTD入力を読み取ることができます。RTDモジュールはアクセサリの通信ネットワークで使用するように設計されており、ローカル(パッケージ実装)またはリモート(最大244メートルまたは800フィート)のいずれかの用途で使用できます。
  • CAT ECS 100で最大1つのRTDモジュールを使用できます。

通信

  • 拡張入出力イーサネットモジュール - Cat ECS 100コントロールの拡張入出力(IO)機能をサポート: アナログおよびデジタルI/Oと温度センサ(RTD)- あらゆるイベントのI/Oを構成(読み取りおよび書き込み機能)- パッケージマウントおよび/または出荷オプション

CAT® Energy Control System 100(Cat ECS 100)コントロールパネル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

Cat ECS 100コントロールパネル

Cat ECS 100コントロールパネル