C9(60 Hz) | 180~300 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C9(60 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
300 ekW
300 ekW
最低定格
180 ekW
180 ekW
排出ガス/燃料戦略
低燃費、Tier 3
低燃費、Tier 3

概要

180~300 ekWディーゼル発電装置

60 Hzで180~300 ekWの電力を高い信頼性で生産するC9ディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのC9発電装置は、EPA据置き型緊急用途(Tier 3)排出ガス基準に適合して作動します。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

最適化により 5% の燃費低減を実現

燃料充填間の稼働時間を伸ばし、運転経費を削減

製品仕様 C9(60 Hz)

最高定格 300 ekW 300 ekW
最低定格 180 ekW 180 ekW
排出ガス/燃料戦略 低燃費、Tier 3 低燃費、Tier 3
電圧 220 ~ 480ボルト 220 ~ 480ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C9 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C9 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 4.41 in 112 mm
行程 5.87 in 149 mm
総行程容積(排気量) 537.01 in³ 8.8 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 油圧式電子ユニット噴射 油圧式電子ユニット噴射
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 157 in 3988 mm
幅 - 最大 47.5 in 1207 mm
高さ - 最大 73.5 in 1867 mm

C9(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ
  • エアクリーナ(使い捨てペーパーフィルタ装着のライトデューティ)
  • アフタクーラコア

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式
  • カスタマ用途のステンレススチール製排気フレックス、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

コントロールパネル

  • GCCP 1.3

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備
  • 燃料クーラ
  • 一体型ウォータセパレータとセカンダリフィルタを備えたプライマリ燃料フィルタ
  • ベース、単層一体型燃料タンク(8時間)搭載の成形鋼製
  • 燃料プライミングポンプ

発電機および発電機アタッチメント

  • 必須オプションのサーキットブレーカ、IEC、3極、パワーセンター取付け
  • IP23保護
  • 12リード
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • インシュレーションクラスHと温度上昇
  • パワーセンター、IP22
  • ブラシレス、自励式2/3ピッチ、ランダム巻線
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)

制御システム

  • Cat電子制御ガバナ(ADEM A4)

マウンチングシステム

  • ベースとエンジン発電装置間のキャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング装置と、冷却水ラインと潤滑オイルドレーンラインの終端を含む

始動/充電システム

  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータ再塗装済み(Caterpillar Yellow)

潤滑システム

  • オイルクーラ
  • オイルドレーンバルブ
  • フュームディスポーザル、ラジエータ前部に接続
  • 潤滑油
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインとバルブ(ベース端部に接続)

C9(60 Hz) オプション装備品

認証

  • 欧州認定証明書
  • CISグローバル認証

エアインレットシステム

  • シングルエレメントエアクリーナ

サーキットブレーカ

  • 4極(IEC - 100 %定格)サーキットブレーカのアップグレード: 400、630、800および100 A

コントロールパネル

  • 地コントロールパネル保護装置: 地絡リレー - 漏電地絡 - 過負荷時にブレーカによる運転停止 - 燃料レベル低下時の運転停止 - 燃料レベル低下アラーム - 燃料レベルセンサ
  • コントロールパネルのオプション: GCCP 1.4、ボルトフリー接点、ローカルアラームホーン、オイル温度表示

冷却系統

  • ラジエータダクトフランジ
  • 低冷却水温度アラーム

エンクロージャ

  • 周囲の騒音を低減する防音仕様エンクロージャ
  • 防音仕様エンクロージャ

排気システム

  • 5~6 inフランジアダプタ
  • 6 inフランジ
  • マフラ - イン側/アウト側、10 dBAまたは25 dBA防音
  • 5 inおよび6 inのエルボキット

燃料系統

  • 一体型二重壁燃料タンクベース

発電装置およびアタッチメント

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機
  • 大型、AREP、CIP発電機

マウンチングシステム

  • ナロー幅スキッドベース

始動/充電システム

  • ジャケットウォータヒータ
  • 5 Aシングルバッテリ充電器
  • バッテリ遮断スイッチ

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

C9(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C9オープンディーゼル発電装置(リア右側)

C9オープンディーゼル発電装置(リア左側)

C9オープンディーゼル発電装置(フロント右側)

C9オープンディーゼル発電装置(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

C9オープンディーゼル発電装置(リア右側)
C9オープンディーゼル発電装置(リア左側)
C9オープンディーゼル発電装置(フロント右側)
C9オープンディーゼル発電装置(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View