DE220E0(50 Hz) | 220 kVAディーゼル発電装置

ディーゼル発電装置 C7.1 | DE220E0

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
200 kVA
200 kVA
最高定格
220 kVA
220 kVA
排出ガス/燃料戦略
規制なし
規制なし

概要

DE220E0 | 220 kVAディーゼル発電装置

DE220E0発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC7.1ディーゼルエンジンを備えており、50 Hzで220 kVAの安定した電力を生み出します。

利点

以下の環境に最適 過酷な およびテスト環境

最適化された 燃料 消費量

高い信頼性、 500 時間を超える試験実績

製品仕様 C7.1 | DE220E0

最低定格 200 kVA 200 kVA
最高定格 220 kVA 220 kVA
排出ガス/燃料戦略 規制なし 規制なし
電圧 220~415 V 220~415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7 l
圧縮比 16.0:1 16.0:1
吸気方式 ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 直列 直列
ガバナタイプ 電子式 電子式
長さ - 最大 98.4 in 2500 mm
幅 - 最大 52 in 1320 mm
高さ - 最大 64 in 1626 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 3816 lb 1731 kg

C7.1 | DE220E0 標準装備

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • 12リード
  • IP23保護
  • 電圧レギュレータ(単相センシング)
  • タワーパネル、IP22下部ケーブル差込み
  • 保護機構付き低電圧(AC/DC)配線パネル
  • サーキットブレーカ、IEC、3極、タワーパネル取付け

制御システム

  • 電子式制御システム

冷却水

  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(使い捨てエレメント装着のライトデューティ)

排気システム

  • スタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、およびSAE排気フランジ
  • 産業用サイレンサ

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

マウンチングシステム

  • キャプティブリニア振動アイソレータ
  • リフティング用装備とドラッグポイント
  • 冷却水/潤滑オイルドレーンライン終端点を含む

始動/充電システム

  • 12 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

C7.1 | DE220E0 オプション装備品

コントロールパネル

  • GCCPコントロールパネル
  • アース異常および接地漏電
  • 非常停止、キー付き
  • 4極サーキットブレーカ
  • 電圧および回転数調整ポテンショメータ

オルタネータおよびオルタネータアタッチメント

  • LCフレームオルタネータ
  • LC/Mフレームオルタネータ
  • スペースヒータ
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 自動電圧レギュレータ
  • 直交ドループキット

エンクロージャ

  • レベル1およびレベル2の防音仕様エンクロージャ
  • 1点式リフティングフレーム
  • レンタルパック
  • SBOX - CEEフォームソケット

アラームおよび運転停止

  • 共通アラーム
  • 過負荷シャットダウン
  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • 低冷却水温度アラーム
  • 燃料レベル低下時のアラームおよび運転停止
  • 燃料レベル超過アラーム

エンジン

  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器

燃料系統

  • 110 %流出保護を備えた最低12時間運転可能なサイズのバンド燃料タンク

排気システム

  • 住宅街用サイレンサ25 dBA

認証

  • 認定証明
  • EAC認定

拡張サービス保証

  • 3、4、5および10年

C7.1 | DE220E0 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DE220E0開放型(リア右側)

DE220E0開放型(リア左側)

DE220E0開放型(フロント右側)

DE220E0開放型(フロント左側)

エンクロージャ

エンクロージャ

DE220E0開放型(リア右側)
DE220E0開放型(リア左側)
DE220E0開放型(フロント右側)
DE220E0開放型(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ