D40 C4.4(60 HZ) | 40 kWディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 D40 GC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
40 ekW
40 ekW
最低定格
40 ekW
40 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA認定、Tier 3、SCAQMD適合
米国EPA認定、Tier 3、SCAQMD適合

概要

40 kWディーゼル発電装置

60 Hzで40 ekWの電力を高い信頼性で生産するD40 GCディーゼル発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されています。すべてのD40 GC発電装置はEPA据置き型緊急時(Tier 3)排出ガス基準に適合しています。

利点

最大で 17% 設置スペースを削減

設置に必要なスペースを縮小。作業に使える空間をさらに確保します

過酷な環境で 500 時間を超える試験実績

必要なときに非常用電源に確実に頼れます

予備部品 98% 24時間以内にお届け

世界トップレベルの製品サポートネットワークにより、メンテナンスおよびサービスの必要性に応じて予備部品をすぐに利用できます。

製品仕様 D40 GC

最高定格 40 ekW 40 ekW
最低定格 40 ekW 40 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA認定、Tier 3、SCAQMD適合 米国EPA認定、Tier 3、SCAQMD適合
電圧 208 ~ 600ボルト 208 ~ 600ボルト
振動数 60 Hz 60 Hz
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
デューティサイクル スタンバイ スタンバイ
エンジンモデル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル C4.4、直列4気筒、4サイクルディーゼル
内径 4.1 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in 4.4 l
圧縮比 18.2:1 18.2:1
吸気方式 ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き
燃料系統 コモンレール コモンレール
ガバナタイプ 機械式、ADEM™A4 機械式、ADEM™A4
長さ - 最大 77.2 in 1962 mm
幅 - 最大 43.3 in 1100 mm
高さ - 最大 48 in 1220 mm
乾燥質量 - 発電装置(最大) 1847 lb 838 kg

D40 GC 標準装備

認証

  • IBC耐震および耐風認証

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • カートリッジ式エアフィルタ

サーキットブレーカ

  • ブレーカ(100 % UL定格)
  • 第2サーキットブレーカボックス
  • 3極100 %定格
  • パワーターミナルストリップ

充電システム

  • NFPAバッテリ充電器(UL10A、120VAC)

排気システム

  • カスタマ用途のスタブパイプ、ガスケット、レインキャップ、SAE排気フランジ - 組込みなしで出荷

燃料系統

  • 開放型装置用燃料タンク/ベースを標準装備、単層一体型燃料タンク(24時間)を備えた成形鋼製

コントロールパネル

  • NFPA110バンドルの付属品:
  • GCCP 1.2コントロールパネル
  • WSS1冷却水レベル低下時の運転停止
  • WCA1低冷却水温度アラーム
  • サブベースタンクを選択した場合には、FSS燃料レベル低下アラームと表示パネル回路が必要
  • PBC10NU NFPAバッテリ充電器
  • オイル温度計と温度センダ
  • 用途により、冷却水ヒータ、リモート通知装置、または力率0.8でのテストが必要
  • PAA1パネル取付けの音声アラーム
  • リモート非常停止ボタン
  • ボルトフリー接点による発電装置稼動と共通アラーム
  • 独立I/Oモジュール
  • 音声アラーム
  • 接地異常リレー
  • リモート通知装置モジュール
  • ブレーカによる過負荷シャットダウン
  • クーラントレベル低下時の運転停止
  • 燃料レベル読取り
  • 保護装置:
  • 低冷却水温度アラーム

冷却系統

  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • ラジエータおよび冷却ファン(ガード付き)
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ファン駆動、バッテリ充電オルタネータ駆動
  • ラジエータストーンガード

発電機

  • 12リード

制御システム

  • 機械式/電気式制御システム - モデルにより異なる

潤滑システム

  • 潤滑油
  • オイルドレーンライン(バルブ付き)

ゼネラル

  • エンジンとオルタネータは塗装済み(Caterpillar Yellow)

始動/充電システム

  • バッテリ
  • 24 Vバッテリ、ラックおよびケーブル付き

D40 GC オプション装備品

認証

  • IBC耐震および耐風認証

エアインレットシステム

  • カートリッジ式エアフィルタ

オルタネータシステム

  • Rフレーム補助巻線

充電システム

  • NFPAバッテリ充電器(UL10A、120VAC)

サーキットブレーカ

  • パワーターミナルストリップ
  • 第2サーキットブレーカボックス
  • ブレーカ(100 % UL定格)
  • 3極100 %定格

コントロールパネル

  • ボルトフリー接点による発電装置稼動と共通アラーム
  • 保護装置: 冷却水温度低下アラーム - クーラントレベル低下時の運転停止 - 燃料レベル読取り - 過負荷時にブレーカより運転停止
  • 独立I/Oモジュール
  • 音声アラーム
  • 接地異常リレー
  • リモート通知装置モジュール
  • NFPA110バンドルの付属品: サブベースタンクを選択した場合には、FSS燃料レベル低下アラームと表示パネル回路が必要 - WSS1クーラントレベル低下時の運転停止 - WCA1低冷却水温度アラーム - PAA1パネル搭載の音声アラーム - PBC10NU NFPAバッテリ充電器 - 用途によりクーラントヒータ、リモート通知装置、または力率0.8でのテストが必要
  • オイル温度計と温度センダ
  • リモート非常停止ボタン

エンクロージャ

  • パネル表示ウィンドウ
  • 防音仕様エンクロージャ、レベル2
  • 外部緊急停止

加熱エレメント

  • 結露防止ヒータ
  • クーラントヒータ
  • 潤滑油サンプヒータ
  • キャノピスペースヒータ用巻線
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリヒータ

冷却系統

  • ラジエータトランジションフランジ

燃料系統

  • 非常換気パイプ
  • タンクライザ
  • 209ガロンおよび394ガロンのサブベース燃料タンク
  • 5ガロンの充填格納

マウンチングシステム

  • 耐震振動アイソレータ

テスト

  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 4時間の工場試験
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 発電装置試験レポート

排気システム

  • 10、25、35 dBAサイレンサシステム
  • オーバーヘッドサイレンサ取付けキット

発電機

  • 永久磁石励磁(PMG)発電機

D40 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

D40 GC開放型装置

D40 GC開放型装置

D40 GC開放型装置

D40 GC開放型装置

エンクロージャ

エンクロージャ

D40 GC開放型装置
D40 GC開放型装置
D40 GC開放型装置
D40 GC開放型装置
エンクロージャ
エンクロージャ

360 View
360 View