G3520H 2,519 kW

ガス発電装置 CHP2500

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
2,480 ekW(1 pf)
2,480 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガス
天然ガス
最高の電気効率
42.40%
42.40%

概要

1,763~2,519 kWガス発電機

CHP2500は、定格4,160 Vの発電機を備えた、天然ガスを燃料とする定格2.5 MWのCAT® G3520Hエンジン向けに標準化された熱電併給(CHP)用エンクロージャです。CHP用途において、CATガス発電装置は、電気負荷に対して電力を供給すると同時に、施設内の熱を必要とする用途に熱エネルギーも供給します。Caterpillarでは、包括的なCHPソリューションが提供されているため、追加のエンジニアリングやプロジェクト管理を外注する必要はありません。

利点

最大 5% の所有コストおよびオペレーティングコストを削減

電気効率の向上とメンテナンス間隔の延長により、アップタイムを増やしてコストを削減します

最大 84% パッケージ合計効率

電気負荷に対する42.4 %の電力効率と、熱エネルギー需要に対する42.3 %の熱効率を同時に実現する複合的な施設ソリューション。

全長 63 ft 標準化されたエンクロージャ

堅牢性、安全、搬送性を実現するように設計および製造されています。このため、設置が簡単で、短いリードタイムでCHPプロジェクトを導入できます。

製品仕様 CHP2500

常時電力定格 2,480 ekW(1 pf) 2,480 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス
最高の電気効率 42.40% 42.40%
振動数 60 Hz 60 Hz
RPM 1500 1500
振動数 60 Hz 60 Hz
エンジンモデル G3520H G3520H
総行程容積(排気量) 5956 in³ 97.5 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
燃料系統 電子式燃料制御バルブ 電子式燃料制御バルブ
ガバナタイプ ADEM™ A4 ADEM™ A4
圧縮比 11.1 11.1
長さ 302 in 7668 mm
86 in 2173 mm
高さ 97 in 2473 mm
乾燥質量 - 発電装置 54675 lb 25285 kg
質量 168000 lb 76200 kg

CHP2500 標準装備

エンジン

  • G3520H、V型20気筒、4行程サイクル、ガスエンジン。31.5~47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガスで動作します。ターボチャージャ付き独立回路アフタクーリング。

コントロールパネル

  • パッケージでは、EMCP 4.3コントロールパネルシステムによりエンジンおよび発電機を監視および保護でき、CAT IVRによる電圧調整により過渡応答性能が向上されています。コントロール類では、自動並列化AGC-4コントローラ、負荷共有、VFD制御、主要発電機の保護などが提供されており、汎用性ならびにパッケージの稼働率および監視機能が向上されています。

エアインレット

  • 3エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

冷却系統

  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • 標準冷却により、500m以下の高度ではパフォーマンスの低下なく、100 %連続定格で、窒素酸化物250 mg/Nm3、40 °C(104 °F)の周囲環境を提供します。

コンテナ格納型モジュール

  • NSPS FactoryおよびUL2200に準拠、CSA/TSSA。7 m(23 ft)で75 dB(A)の防音仕様。防音仕様のエアインテイクルーバとロック可能な乗員用ドア(非常用解錠装置付き)。コンテナの側壁に組み込まれた左側および右側のエンジンサービスドア。3インチのANSIフランジカスタマ燃料接続部。

発電機の制御および保護

  • 一体型クランクケース換気システム(CCV)と外部燃料接続付きのガス燃料トレーンNFPA37およびCSAB149.3により、使いやすさと監視機能がひとまとめになっています。

運転モード

  • 単体でのスタンドアロン運転、アイランドモードによる他の電源モジュールとの並列化および負荷共有、単体-ユーティリティモードの並列化によるベース負荷制御が可能です。

潤滑油メークアップシステム

  • 潤滑油メークアップタンク(50 gal)、廃油タンク(300 gal/2回分のオイル交換)、 精製油タンク(500 gal/2回分のオイル交換 + メークアップ)、およびオイルレベルレギュレータを保持する一体型のエンクロージャ。レベル低下の通知機能。

ゼネラル

  • 火災検知システム

サーキットブレーカ

  • 5,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • LSI長期、短期、即時通知装置
  • リア搭載

排気

  • 車外取付けの排気システム(マフラおよび熱交換器)
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • センターセクション冷却ターボチャージャ、Catフランジアウトレット付き
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き

燃料系統

  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御

イグニッションシステム

  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST)
  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM A4により制御)

発電機

  • ダブルベアリングSR5 1866フレーム、ブラシレス、成形巻線、12リード設計、永久磁石励磁式、三相、CAT IVR付き、クラスFの温度で作動するクラスHのインシュレーション。ステータおよびベアリング温度モニタリングおよび結露防止スペースヒータ。
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き
  • SR4B
  • 受動的ドループ
  • バスバー接続
  • RHサービス
  • 取扱説明書
  • SR5
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • パーツブック
  • コイル温度検出器
  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールはグロスブラック)
  • 結露防止スペースヒータ

制御システム

  • ADEM A4、4~20 mA(0~5 VV)回転数入力

CHP2500 オプション装備品

エアインレット

  • マウンチングブラケットおよびパイプ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

サーキットブレーカ

  • MP - フレーム6極下部ケーブル差込み口
  • UVトリップまたはパッケージ組込みのCBワイヤリングなし
  • 4,000/5,000 A中性変流器自動選択
  • フレーム搭載

コントロールパネル

  • ローカルアラームモジュール
  • リモート通信モジュール(PL1000T、PL1000E)
  • 16カ所/32個のランプ式通知装置、組込みなしで出荷
  • リモートPCモニタリング
  • Cat Connect: イーサネット、衛星、携帯電話テレマティクス
  • ローカルPCモニタリング
  • リモート通知装置
  • エンジン故障リレー
  • 独立I/Oモジュール、デジタル入力12個、'フォームC'リレー8個
  • 同期モジュール

冷却系統

  • クーラントレベルドレーンライン(バルブ付き)、ガード付きファン
  • インレット/アウトレット接続

排気

  • フランジ
  • フレキシブルフィッティング
  • 排気エキスパンダ
  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • エルボ
  • 酸化触媒

燃料系統

  • ガスシャットオフバルブ24 V、ETR(通電時作動型)
  • 燃料フィルタ
  • ガスノックダウンレギュレータ
  • ガス圧力調整器

発電機

  • 発電機エアフィルタ
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • ヨーロピアンバスバー
  • 低電圧拡張ボックス
  • ベアリング温度検出器
  • ケーブルアクセスボックス
  • 手動電圧制御

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • デジタル診断ツール
  • 特殊塗料注文
  • ツールセット
  • 寒冷地用バンドル(エンクロージャヒータと再循環換気を含む)
  • 消火システム
  • 自動消灯タイマ付きの車内DC照明システム

始動/充電

  • 24 V始動モータ
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • ジャケットウォータヒータ
  • 60 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

CHP2500 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)

CHP2500ガスエンクロージャ

CHP2500ガスエンクロージャ

CHP2500ガスエンクロージャ

CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)

CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)

CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)

CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)

CHP2500ガスエンクロージャ

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

G3520Hガス発電装置

CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)
CHP2500ガスエンクロージャ
CHP2500ガスエンクロージャ
CHP2500ガスエンクロージャ
CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)
CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)
CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)
CHP2500ガスエンクロージャ(開放時)
CHP2500ガスエンクロージャ
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置
G3520Hガス発電装置

CHP

コンテナアニメーションウォークアラウンドビデオ

CHP
コンテナアニメーションウォークアラウンドビデオ

360 View
360 View