DG125(単相および3相)

ガス発電装置 DG125(単相および3相)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

振動数
60 Hz
60 Hz
ガススタンバイ定格
125 ekW
125 ekW
排出ガス/燃料戦略
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合

概要

125 ekW発電装置

このCAT®スパーク点火式発電装置は、据置き型緊急用途および非緊急(デマンドレスポンス)用途向けの発電装置であり、電力ニーズに対してきわめてクリーンで持続可能なソリューションを提供します。さまざまなガス系燃料で動作し、自動燃料切換えとマイクログリッド適合に対応しているため、幅広い用途の電力供給に利用できます。

製品仕様 DG125(単相および3相)

振動数 60 Hz 60 Hz
ガススタンバイ定格 125 ekW 125 ekW
排出ガス/燃料戦略 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途および非緊急用途に適合
電圧 208-600 208-600
速度 1,800 rpm 1,800 rpm
天然ガス定格 125 ekW 125 ekW
エンジンモデル V8、6.2L TCAC V8、6.2L TCAC
内径 4 in 101.6 mm
行程 3.75 in 95.3 mm
総行程容積(排気量) 378.3 in³ 6.2 l
圧縮比 9.8:1 9.8:1
吸気方式 TCAC TCAC
燃料系統 電子式 電子式
長さ 96 in 2438 mm
51 in 1295 mm
高さ 57 in 1448 mm
乾燥質量 - 発電装置 3226 lb 1464 kg

DG125(単相および3相) 標準装備

コントロールパネル

  • GCCP1.2

DG125(単相および3相) オプション装備品

始動/充電

  • ジャケットウォータヒータ

燃料系統

  • ガスレギュレータ

ゼネラル

  • シングルエレメントおよび二重エレメントエアクリーナ
  • サーキットブレーカパネル(地域と製品構成により異なる)

DG125(単相および3相) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

DG125右正面図

DG125左正面図

DG125右後面図

DG125左後面図

DG125エンクロージャ左正面図

DG125エンクロージャ右正面図

DG125右正面図
DG125左正面図
DG125右後面図
DG125左後面図
DG125エンクロージャ左正面図
DG125エンクロージャ右正面図